
Läpivientilevy ilman aukkoa 600x50mm SM
NSYSMEC65
GTIN-koodi: 3606480146473
Kompaktin kaapelitiivisteen levyn rakenne yhdistettynä tiivistysrenkaan käyttöön
Materiaali: Teräs, maalattu epoksipolyesterihartsilla
Väri: RAL 7035 harmaa
Paksuudet: 10/10 mm
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
10 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
98
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No