
Sokkelin sivuosat 100x500mm SF/ SM
Sähkönumero:
3447476
NSYSPS5100
GTIN-koodi: 3606485126623
Ne kiinnitetään sokkelin kulmaan kahdella kiinnitysruuvilla.
Materiaali: Taivutettu teräslevy
Pinta: Rakenteellinen pinta, epoksipolyesterijauhe
Väri: RAL 7022 harmaa
Kotelointiluokka: IP30 IEC 60529 -standardin mukaan
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
10 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
98
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä