
Pika-asennuskiskot 2kpl 1rivi leveys 1000mm
NSYSQCR40100
GTIN-koodi: 3606485132624
Käytetään rakenteiden muodostamiseen kotelon sisällä.
Poikkipalkkeja on saatavana kolmessa koossa: 40 mm (yksi rivi), 65 mm (kaksi riviä) ja 90 mm (kolme riviä).
Jokaisessa rivissä on 25 mm:n välein reikiä, joiden halkaisija on 5,2 mm
11 x 13 mm:n aukko, joka mahdollistaa kiinnityksen M6-kierteittävillä ruuveilla, viite
Laitteet kiinnitetään häkkimuttereilla tai kierteittävillä ruuveilla. Materiaali: sinkitty teräs, jossa on pinnoite
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No