
Asennuskiskot 2kpl 3rivi leveys 1200mm SF/ SM
Sähkönumero:
3447484
NSYSUCR90120
GTIN-koodi: 3606485133560
Käytetään rakenteiden muodostamiseen kotelon sisällä.
Poikkipalkkeja on saatavana kolmessa koossa: 40 mm (yksi rivi), 65 mm (kaksi riviä) ja 90 mm (kolme riviä).
Jokaisessa rivissä on 25 mm:n välein reikiä, joiden halkaisija on 5,2 mm
11 x 13 mm:n aukko, joka mahdollistaa kiinnityksen M6-kierteittävillä ruuveilla, viite
Laitteet kiinnitetään häkkimuttereilla tai kierteittävillä ruuveilla. Materiaali: sinkitty teräs, jossa on pinnoite
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
23 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
98
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No