
Teleskooppikiskot, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, sähkökoteloille W600/800 × D600/800 mm, teräs
NSYTTG60
GTIN-koodi: 3606480068188
PanelSeT SF:n asennus suoraan kotelon runkoon tai yleiskäyttöisiin poikkipalkkeihin.
PanelSeT SFX -asennus on mahdollista vain yleiskäyttöisten poikkikiskojen avulla, ks. sivu 274.
PanelSeT SM:n asennus sovitusprofiilien ja 40 mm:n yleiskäyttöisen poikkipalkin avulla
Teleskooppialustan asennus koostuu seuraavista osista: 1 kiinteä alusta.
Kiskojen päätepysäytin avoimessa ja suljetussa asennossa.
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
10 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
98
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No