Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
Schneider OffGrid -kannettava sähköasema 500, 230 V, 517 Wh, litiumioni, LCD, 2 CEE 7/3 -sukopistorasiaa, siniaalto, 3 USB-A, 2 USB-C, langaton laturi
Sähkönumero:
8411734

PPS500-GR

GTIN-koodi: 0731304736882
3 tapaa ladata ja samalla sähköistää laitteita, jotta voit pitää yhteyttä.
Kevyempi kuin vastaavat mallit johtavilta kilpailijoilta (julkaisuhetkellä 2024).
Intuitiivinen LCD-näyttö näyttää voimalan tilan, varaustasot, toiminta-ajat ja paljon muuta
Puhdas siniaaltoteho auttaa suojaamaan jopa kaikkein virrannälkäisimpien laitteiden käyttöikää.
Langaton latausalusta älylaitteiden lataamiseen poistaa ylimääräiset kaapelit
Environmental Data
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Energiatehokkuus optimoitu
information_stroke
Tämän tuotteen energiatehokkuus on vähintään 10 % parempi kuin markkinoiden keskiarvo tai tuotteen edellinen sukupolvi.
Energiatehokas järjestelmä
Use Again
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No
+ Lifecycle Services
Warranty extension, for accessory, renewal or high volume, 1yr, level 02

WEXWAR1Y-AC-02