Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

RM17TG00 Schneider Electric

Näytä kaikki Zelio Control

Zelio Control - RM17TG00

Sähköinen

RM17TG00 Schneider Electric
Näytä kaikki Zelio Control
Zelio Control - RM17TG00
Sähköinen

Valvontarele, 3-V. 208..480V 1C/O

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3580470
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Zelio Control
    tuote tai komponentti tyyppi
    Modulaarinen mittaus- ja ohjausrele
    reletyyppi
    Ohjausrele
    tuotekohtainen sovellus
    3-vaihesyötölle
    releen nimi
    RM17TG
    relay monitored parameters
    Vaihevian havaitseminen
    Vaihejärjestys
    aikaviive
    Ilman
    kytkentäkapasiteetti VA
    1250 VA
    mittausalue
    208...480 V jännite AC
    Täydentävät tiedot
    maksimi kytkentäjännite
    250 V AC
    250 V DC
    minimi kytkentävirta
    10 mA 5 V DC
    syöttöjännitteen rajat
    183...528 V AC
    ohjauspiirin jänniterajat
    - 12 % + 10 % Un
    tehonkulutus VA
    0...22 VA 400 V AC 50 Hz
    jännitteen havaitsemiskynnys
    < 100 V for phase failure AC
    ohjauspiirin taajuus
    50...60 Hz +/- 10 %
    kosketin lähdöt
    1 C/O
    nimellinen lähtövirta
    5 A
    mittausjännitteen rajat
    183...528 V AC
    viive käynnistettäessä
    <= 650 ms
    jännitealue
    183...528 V
    vasteaika
    <= 130 ms virhetapauksessa
    merkintä
    CE
    ylijännite kategoria
    III IEC 60664-1
    eristysresistanssi
    > 500 MOhm 500 V DC IEC 60255-5
    > 500 MOhm 500 V DC IEC 60664-1
    [Ui] eristysjännite
    400 V IEC 60664-1
    syöttötaajuus
    50/60 Hz +/- 10 %
    toiminta-asento
    Kaikki asennot ilman
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitin 1 x 0.5...1 x 4 mm² - AWG 20...AWG 11, kiinteä kaapeli ilman kaapelipäätettä
    Ruuviliitin 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - AWG 20...AWG 14, kiinteä kaapeli ilman kaapelipäätettä
    Ruuviliitin 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² - AWG 24...AWG 12, taipuisa kaapeli johdinpäätteellä
    Ruuviliitin 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² - AWG 24...AWG 16, taipuisa kaapeli johdinpäätteellä
    kiristysmomentti
    0.6...1 N.m IEC 60947-1
    kotelon materiaali
    Itsesammuva muovi
    paikallisilmaisu
    LED Keltainen rele päällä
    asennusalusta
    35 mm symmetrinen DIN-kisko EN/IEC 60715
    sähköinen kestävyys
    100000 sykliä
    mekaaninen kestävyys
    <= 30000000 sykliä
    toimintataajuus
    <= 360 operaatiota/tunti alle täydellä kuormalla
    käyttökategoria
    AC-12 IEC 60947-5-1
    AC-13 IEC 60947-5-1
    AC-14 IEC 60947-5-1
    AC-15 IEC 60947-5-1
    DC-12 IEC 60947-5-1
    DC-13 IEC 60947-5-1
    turvallisuustiedot
    MTTFd = 924.6 vuotta
    B10d = 850000
    leveys
    17.5 mm
    tuotteen paino
    0.13 kg
    Ympäristötiedot
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Päästöstandardi teollisuusympäristössä EN/IEC 61000-6-4
    Päästöstandardi asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä EN/IEC 61000-6-3
    Kestää teollisessa ympäristössä EN/IEC 61000-6-2
    standardit
    EN/IEC 60255-1
    tuote sertifiointi
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    direktiivit
    89/336/EEC - sähkömagneettinen yhteensopivuus
    73/23/EEC - pienjännitedirektiivi
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -20...50 °C
    suhteellinen kosteus
    95 % 55 °C IEC 60068-2-30
    tärinänkestoisuus
    0.35 mm (f = 5...57.6 Hz) IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 57.6...150 Hz) IEC 60255-21-1
    iskunkestävyys
    15 gn 11 ms IEC 60255-21-1
    IP suojausluokka
    IP20 (liittimet) IEC 60529
    IP30 (kotelointi) IEC 60529
    epäpuhtausaste
    3 IEC 60664-1
    dielectric test voltage
    2 kV 1 min AC 50 Hz
    hajoamaton iskuaalto
    4 kV
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 9.1.2018
    Koko 8.4 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 7.1.2019
    Koko 122.4 KB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 21.9.2018
    Koko 5.8 MB
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 1 MB
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487
    Päivämäärä 25.6.2018
    Koko 344 B
    Päivämäärä 25.6.2018
    Koko 322 B
    Päivämäärä 2.8.2018
    Koko 213 B
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.4.2018
    Koko 264.4 KB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.12.2017
    Koko 92.5 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.1.2019
    Koko 0
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.1.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.