Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   Zelio Control
RM17UAS16 Schneider Electric

RM17UAS16

Sähkönumero: 3580476

Green premium brand logo
RM17UAS16 Schneider Electric
RM17UAS16
Sähkönumero: 3580476
Green premium brand logo

Valvontarele, Yli/Alijänn. 20..80V 1C/O

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389119405119
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Tuoteryhmä
    Zelio Control
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Modulaarinen mittaus- ja ohjausrele
    Reletyyppi
    Jännitevalvontarele
    Tuotekohtainen sovellus
    Yksivaiheiselle ja DC-syötölle
    Releen nimi
    RM17UAS
    Relay monitored parameters
    Ylijännitteen tai alijännitteen havaitseminen
    Omavoimainen
    time delay
    Säädettävä 0.1...10 s, 0 + 10 % Kynnyksen ylittämisessä
    Kytkentäkapasiteetti VA
    1250 VA
    Minimi kytkentävirta
    10 mA 5 V DC
    Maksimi kytkentävirta
    5 A AC/DC
    Tehonkulutus VA
    0…3,9 VA AC
    Mittausalue
    20...80 V Jännite AC 50/60 Hz
    20...80 V Jännite DC
    Käyttökategoria
    AC-12 IEC 60947-5-1
    AC-13 IEC 60947-5-1
    AC-14 IEC 60947-5-1
    AC-15 IEC 60947-5-1
    DC-12 IEC 60947-5-1
    DC-13 IEC 60947-5-1
    DC-14 IEC 60947-5-1
    Täydentävät tiedot
    Resetointiaika
    1500 ms Aikaviive
    Maksimi kytkentäjännite
    250 V AC/DC
    [Us] Nimellissyöttöjännite
    24...48 V AC/DC 50/60 Hz +/- 10 %
    Syöttöjännitteen rajat
    15…100 V AC/DC
    Tehonkulutus W
    1,6 W DC
    Suojattu sähkönjakelun pienhäiriöiltä
    20 ms
    Ohjauspiirin taajuus
    50...60 Hz +/- 10 %
    Kosketin lähdöt
    1 C/O
    Nimellinen lähtövirta
    5 A
    Suurin mittausjakso
    150 ms mittausjakson todellisena rms-arvona
    Hystereesi
    5…20 % Kynnysasetus
    delay at power up
    1000 ms DC
    500 ms AC
    Mittaustarkkuus
    +/- 10 % koko skaalasta
    Toistotarkkuus
    +/- 0,5 % Syöttö ja mittauspiiri
    +/- 1 % Aikaviive
    Mittausvirhe
    < 1 % koko alueella Jännitteenvaihtelu
    0,2 %/°C Lämpötilanvaihtelu
    Napaisuus
    Ei käännettävä napaisuus DC-syötössä
    Laatumerkinnät
    CE
    Ylijännite kategoria
    III IEC 60664-1
    Eristysresistanssi
    > 500 MOhm 500 V DC IEC 60255-5
    > 500 MOhm 500 V DC IEC 60664-1
    [Ui] Eristysjännite
    250 V IEC 60664-1
    400 V IEC 60664-1
    Toiminta-asento
    Any position without derating
    Kytkentä - liittimet
    Ruuviliitin, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä
    Ruuviliitin, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä
    Ruuviliitin, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) Taipuisa Johdinpäätteellä
    Ruuviliitin, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Taipuisa Johdinpäätteellä
    Kiristysmomentti
    0,6…1 N.m IEC 60947-1
    Kotelon materiaali
    Itsesammuva muovi
    Paikallisilmaisu
    Virta päällä: LED (Vihreä)
    Rele päällä: LED (Keltainen)
    Asennusalusta
    35 mm symmetrinen DIN-kisko EN/IEC 60715
    Sähköinen kestävyys
    100000 cycles
    Mekaaninen kestävyys
    30000000 cycles
    Toimintataajuus
    <= 360 operaatiota/tunti Täydellä kuormalla
    Leveys
    17,5 mm
    tuotteen paino
    0,08 kg
    Yhteensopivuus
    RM17
    Ympäristötiedot
    Sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Päästöstandardi teollisuusympäristössä EN/IEC 61000-6-4
    Päästöstandardi asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä EN/IEC 61000-6-3
    Kestää teollisessa ympäristössä NF EN/IEC 61000-6-2
    Standardit
    EN/IEC 60255-6
    Tuote sertifiointi
    CSA
    GL
    UL
    GOST
    C-Tick
    Direktiivit
    73/23/EEC - pienjännitedirektiivi
    89/336/EEC - sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −40…70 °C
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −20…50 °C
    Suhteellinen kosteus
    95 % 55 °C IEC 60068-2-30
    Tärinänkestoisuus
    0,35 mm (f= 5…57,6 Hz)IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 57,6…150 Hz)IEC 60255-21-1
    Iskunkestävyys
    5 gn IEC 60068-2-27
    IP suojausluokka
    IP20 (terminals) conforming to IEC 60529
    IP30 IEC 60529 (Kotelointi)
    Epäpuhtausaste
    3 IEC 60664-1
    Dielektrinen testijännite
    2 kV AC 50 Hz, 1 min IEC 60255-5
    2 kV AC 50 Hz, 1 min IEC 60664-1
    Hajoamaton iskuaalto
    4 kV IEC 60255-5
    4 kV IEC 60664-1
    4 kV IEC 61000-4-5
    Pakkaustiedot
    Pakkaustyyppi 1
    PCE
    Pakkauksen yksikköjen lukumäärä
    1
    Pakkauksen paino (naulaa)
    88 g
    Pakkaus 1 korkeus
    2,8 cm
    Pakkaus 1 leveys
    7,9 cm
    Pakkaus 1 pituus
    9,6 cm
    Pakkaus 2 paino
    4,664 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet13
    • suomi4
    • englanti10
    • espanja3
    • italia3
    • ranska3
    • saksa3
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 8.1 MB
    Päivämäärä 24.6.2019
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CNCA-CPC-SDOC RM10 RM17 (Versio First)
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    prp.document.label.format zip
    Koko 7.5 MB
    Päivämäärä 27.9.2020
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Kuvaus
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    prp.document.label.format zip
    Koko 949 KB
    Päivämäärä 19.5.2015
    Dokumentin tiedostot
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Kuvaus
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    MC248382_Class 3211-07_Control
    prp.document.label.format htm
    Koko 213 B
    Päivämäärä 18.5.2015
    Kuvaus
    MC248382_Class 3211-07_Control
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 819.4 KB
    Päivämäärä 1.6.2020
    RM17 UAS.../UBE... Voltage control, single-phase and d.c., self-powered (Versio 03)
    Kuvaus
    Functions: overvoltage or undervoltage, RM17UAS1. 9...15 VDC, 20...80 VAC/DC, 65...260 VAC/DC, RM17UBE1. 20...80 VAC/DC, 65...260 VAC/DC self-powered.
    prp.document.label.format pdf
    Koko 452.2 KB
    Päivämäärä 1.11.2007
    Kuvaus
    Functions: overvoltage or undervoltage, RM17UAS1. 9...15 VDC, 20...80 VAC/DC, 65...260 VAC/DC, RM17UBE1. 20...80 VAC/DC, 65...260 VAC/DC self-powered.
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 5.4 MB
    Päivämäärä 1.5.2019
    prp.document.label.format pdf
    Koko 92.5 KB
    Päivämäärä 1.11.2011
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    RM17UAS16 : RM17UAS16_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    RM17UAS16_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 4.12.2020
    Kuvaus
    RM17UAS16_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    RM17UAS16 : RM17UAS16_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    RM17UAS16_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 4.12.2020
    Kuvaus
    RM17UAS16_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    RM17UAS16 : Valvontarele, Yli/Alijänn. 20..80V 1C/O
    Kuvaus
    Valvontarele, Yli/Alijänn. 20..80V 1C/O
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 4.12.2020
    Kuvaus
    Valvontarele, Yli/Alijänn. 20..80V 1C/O
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 5.4 MB
    Päivämäärä 1.5.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.