
+ 6
2 videota
Rele, Harmony Relay, plug-in, 4 vaihtokosketinta, lukittava testipainike, 24 V DC, 15 A, LED
Sähkönumero:
2724576
RPM42BD
GTIN-koodi: 3389119402217
Auttaa pienentämään kotelon kokoa, jolloin se voidaan asentaa lähes mihin tahansa
Tarjoaa taloudellisen ratkaisun monien kytkentätoimintojen toteuttamiseen, kun tarvitaan suuri määrä koskettimia
Joustavuus suunnittelussa ja helppo tarttuvuus säästävät tilaa
Pistoketyyppi helpottaa asennusta ja huoltoa
Tämän RPM-tuotteen suojausluokka on IP40
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
26 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
67
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä

