Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Näytä kaikki Lexium SD3 vahvistimet ja askelmoottorit
SD328BU68S2 Schneider Electric

SD328BU68S2

Green premium brand logo
SD328BU68S2 Schneider Electric
SD328BU68S2
Green premium brand logo

Lexium Sd3 Profibus

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389119224390
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Lexium SD3
    tuote tai komponentti tyyppi
    Motion stepper drive
    laitteen lyhytnimi
    SD328
    syöttöjännitteen rajat
    200…240 V
    100…120 V
    väylätyyppi
    Fieldbus
    Täydentävät tiedot
    taajuusmuuttajan formaatti
    Block
    syöttöverkko vaiheiden lukumäärä
    1 vaihe
    [Us] nimellis-syöttöjännite
    100...120 V - 15...10 %
    200...230 V - 15...10 %
    syöttöjännitteen tyyppi
    AC/DC
    verkon taajusrajat
    50…60 Hz (- 15...10 %)
    kommunikointi liityntä
    Profibus DP fieldbus, integroitu
    maximum motor phase current
    6,8 A
    virrankulutus
    5 A 230 V pääsyöttö
    7 A 115 V pääsyöttö
    <= 0.2 mA 24 V control voltage
    Nimellisteho
    280 W 115 V
    420 W 230 V
    oikosulkuvirta
    0,5 kA
    power losses
    <= 65 W
    käytettävän sulakkeen virta
    10 A 115 V
    6 A 230 V
    ylijännitekategoria
    III
    syöksyvirta
    60 A
    maximum leakage current
    30 mA <10 m IEC 60990-3
    jännitetaso 0 taattu
    -3...5 V 24 V input signals
    jännitetaso 1 taattu
    15...30 V 24 V input signals
    tulovirta
    10 mA 24 V input signals
    maximum input frequency
    200 kHz signal input ENC_A, ENC_B, ENC_I - valvontatyyppi pulssi/suunta
    400 kHz signal input ENC_A, ENC_B, ENC_I - valvontatyyppi A/B
    maximum output frequency
    400 kHz pulse/direction interface A/B
    200 kHz pulse/direction interface pulssi/suunta
    maksimi kytkentävirta
    50 mA (24 V output signals)
    maximum voltage drop
    <1 V 50 mA load 24 V output signals
    fyysinen rajapinta
    RS422 - pulse/direction interface
    RS422 - signal input ENC_A, ENC_B, ENC_I
    lähtöjännite
    <= 30 V (24 V output signals)
    4.75...5.25 V (ENC+5V_OUT signal output)
    syöttöjännite
    24 V -15 %/+20 % 24 V control voltage
    residual ripple
    < 5 % (24 V control voltage)
    resistanssi
    5 kOhm (pulse/direction interface)
    turvatoiminto
    Safe torque off safety function machine IEC/EN 61800-5-2
    Safe torque off safety function machine ISO 13849-1 taso d
    Safe torque off safety function system process EN/IEC 61508 level SIL2
    Safe torque off safety function system process IEC/EN 61800-5-2
    jäähdytystapa
    Tuuletin
    suurin mekaaninen nopeus
    3000 rpm
    korkeus
    145 mm
    leveys
    72 mm
    syvyys
    140 mm
    iskunkestävyys
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    tuotteen paino
    1,2 kg
    Ympäristötiedot
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Sähköstaattinen purkaus taso 3 EN/IEC 61000-4-2
    Suojattu sähköisiltä piikeiltä taso 4 EN/IEC 61000-4-4
    Suojattu säteileviltä sähkömagneettisilta häiriöiltä taso 3 EN/IEC 61000-4-3
    Jännite/virta impulssi taso 3 EN/IEC 61000-4-5
    standardit
    EN/IEC 61800-3 environment 1
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3 environment 2
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 50178
    tuote sertifiointi
    TÜV
    CUL
    UL
    merkintä
    CE
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0…50 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25…70 °C
    epäpuhtausaste
    Taso 2
    suhteellinen kosteus
    5…85 % ilman kondensiota
    operointikorkeus
    <= 1000 m ilman
    > 1000...< 2000 m ilman (maximum ambient temperature 40°C, no protective film, lateral distance of > 50mm)
    tärinänkestoisuus
    1 gn (f= 13…150 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 3…13 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    IP suojausluokka
    IP20
    Yläosassa: IP40 (without removal of protective film)
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet12
    • suomi5
    • englanti9
    • saksa3
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 43.3 MB
    Päivämäärä 12.12.2018
    Koko pdf
    Koko 3.2 MB
    Päivämäärä 9.2.2012
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.1 MB
    Päivämäärä 21.7.2010
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive - manual (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive - manual
    Koko zip
    Koko 453.7 KB
    Päivämäärä 1.6.2006
    Kuvaus
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive - manual
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive
    Koko zip
    Koko 340.5 KB
    Päivämäärä 1.6.2006
    Kuvaus
    Eplan V5.7 Macros for SD328 stepper drive
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 746 KB
    Päivämäärä 10.10.2017
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 142.9 KB
    Päivämäärä 1.4.2015
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    SD328BU68S2 : Lexium Sd3 Profibus
    Kuvaus
    Lexium Sd3 Profibus
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.1.2020
    Kuvaus
    Lexium Sd3 Profibus
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    SD328BU68S2 : Lexium Sd3 Profibus
    Kuvaus
    Lexium Sd3 Profibus
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.1.2020
    Kuvaus
    Lexium Sd3 Profibus
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    SD328BU68S2 : Lexium Sd3 Profibus
    Kuvaus
    Lexium Sd3 Profibus
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.1.2020
    Kuvaus
    Lexium Sd3 Profibus
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 377.9 KB
    Päivämäärä 1.4.2015
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 137.5 KB
    Päivämäärä 1.6.2016
  • Näytä lisää View less

    Ohjelmistot ja laiteohjelmistot

    Kieli
    • Kaikki kielet1
    • englanti1
    • ranska1
    • saksa1
    Ohjelmistot - julkaistut
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko zip
    Koko 4.5 KB
    Päivämäärä 26.7.2011
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /