Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Ohjelmoitava logiikka - Modicon M221
TM221C40R Schneider Electric

TM221C40R

Sähkönumero: 2820043

Green premium brand logo
TM221C40R Schneider Electric
TM221C40R
Sähkönumero: 2820043
Green premium brand logo

PLC M221-40IO RELAY COMPACT

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480648731
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon M221
    tuote tai komponentti tyyppi
    Logiikkaohjain
    [Us] nimellissyöttöjännite
    100...240 V AC
    binääritulon lukumäärä
    24, binääritulo IEC 61131-2 Type 1
    analogiatulon numero
    2 0...10 V
    lähdön tyyppi
    Rele normaalisti auki
    binäärilähdön lukumäärä
    16 rele
    binäärilähdön jännite
    5...125 V DC
    5...250 V AC
    binäärilähdön virta
    2 A
    Täydentävät tiedot
    digitaalinen I/O lukumäärä
    40
    maximum number of I/O expansion module
    7 relelähtö
    syöttöjännitteen rajat
    85…264 V
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    syöksyvirta
    40 A
    tehonkulutus VA
    67 VA 100...240 V suurimmalla määrällä I/O-laajennusmoduuleita
    37 VA 100...240 V ilman I/O-laajennusmoduulia
    tehonsyötön lähtövirta
    0,52 A 5 V laajennusväylälle
    0,24 A 24 V laajennusväylälle
    binääritulo logiikka
    Nielu tai lähde (positiivinen/negatiivinen)
    binääritulon jännite
    24 V
    binääritulon jännite
    DC
    analogiatulon resoluutio
    10 bittiä
    LSB-arvo
    10 mV
    muunnoksen aika
    1 ms per kanava + 1 ohjainsykliaika analoginen sisääntulo
    sallittu tulojen ylikuorma
    +/- 30 V DC 5 min. (maksimi)analogiatulo
    +/- 13 V DC (pysyvä)analogiatulo
    jännitetaso 1 taattu
    >= 15 V tulo
    jännitetaso 0 taattu
    <= 5 V tulo
    binääritulon virta
    7 mA binääritulo
    5 mA nopeaa tuloa
    tuloimpedanssi
    3.4 kOhm binääritulo
    100 kOhm analogiatulo
    4.9 kOhm nopeaa tuloa
    vasteaika
    35 µs päälle, I2...I5 liitännättulo
    10 ms poislähtö
    10 ms päällelähtö
    5 µs pois, I0, I1, I6, I7 liitännätnopeaa tuloa
    35 µs pois, muut liitännät liitännättulo
    5 µs päälle, I0, I1, I6, I7 liitännätnopeaa tuloa
    100 µs päälle, muut liitännät liitännättulo
    konfiguroitava suodatusaika
    0 ms tulo
    3 ms tulo
    12 ms tulo
    lähdön jänniterajat
    125 V DC
    277 V AC
    maximum current per output common
    7 A
    absoluuttinen tarkkuusvirhe
    +/- 1 % kokonaisalueesta analoginen sisääntulo
    sähköinen kestävyys
    100000 cycles AC-12, 120 V, 240 VA, Resistiivinen
    100000 cycles AC-12, 240 V, 480 VA, Resistiivinen
    300000 cycles AC-12, 120 V, 80 VA, Resistiivinen
    300000 cycles AC-12, 240 V, 160 VA, Resistiivinen
    100000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, Induktiivinen
    100000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, Induktiivinen
    300000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, Induktiivinen
    300000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, Induktiivinen
    100000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, Induktiivinen
    100000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, Induktiivinen
    300000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, Induktiivinen
    300000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, Induktiivinen
    100000 cycles DC-12, 24 V, 48 W, Resistiivinen
    300000 cycles DC-12, 24 V, 16 W, Resistiivinen
    100000 cycles DC-13, 24 V, 24 W, induktiivinen (L/R = 7 ms)
    300000 cycles DC-13, 24 V, 7,2 W, induktiivinen (L/R = 7 ms)
    kytkentätaajuus
    20 kytkentäoperaatiota/minuutti suurimmalla kuormalla
    mekaaninen kestävyys
    20000000 cycles relelähtö
    minimikuorma
    1 mA 5 V DC relelähtö
    suojaustyyppi
    Ilman suojausta 5 A
    resetointiaika
    1 s
    muistikapasiteetti
    256 kB käyttäjän sovellusta ja dataa varten RAM kanssa 10000 käskyä
    256 kB sisäisiä muuttujia varten RAM
    datan varmuuskopiointi
    256 kB sisäänrakennettu flash-muisti sovelluksen ja datan varmuuskopiointia varten
    tiedontallennusväline
    2 GB SD-kortti (valinnainen)
    pariston tyyppi
    BR2032 ei-ladattava litium, akun käyttöikä: 4 year(s)
    backup time
    1 vuosi 25 °C (tehonsyötön katketessa)
    suoritusaika yhdelle K-käskylle
    0,3 ms tapahtuma- ja periodiselle tehtävälle
    suoritusaika per ohje
    0.2 µs Boolean
    tarkka aika tapahtumatehtävälle
    60 µs vasteaika
    kohteiden enimmäiskoko
    512 %M muistibittiä
    512 %KW jatkuvaa sanaa
    8000 %MW muistisanaa
    255 %C laskinta
    255 %TM ajastinta
    reaaliaikakello
    Mukana
    kellon siirtymä
    <= 30 s/kuukausi 25 °C
    säätösilmukka
    Muokattava PID-säädin enintään 14 samanaikaista silmukkaa
    counting input number
    4 nopeaa tuloa (HSC-tila) 100 kHz 32 bittiä
    counter function
    Yksivaihe
    Pulssi/suunta
    A/B
    integroitu liityntä
    USB-portti kanssa mini B USB 2.0 liitin
    Eristämätön sarjaliitäntä sarja 1 kanssa RJ45-liitin liitin ja RS485 rajapinta
    Eristämätön sarjaliitäntä sarja 2 kanssa RJ45-liitin liitin ja RS232/RS485 rajapinta
    syöttö
    (sarja)sarjalinkin syöttö: 5 V, <200 mA
    lähetysnopeus
    1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s oletuksena) väylän pituutta varten 15 m RS485
    1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s oletuksena) väylän pituutta varten 3 m RS232
    480 Mbit/s USB
    kommunikointiprotokolla
    USB-portti: USB protokolla - SoMachine-Network
    Eristämätön sarjaliitäntä: Modbus protokolla isäntä/orja - RTU/ASCII tai SoMachine-Network
    paikallisilmaisu
    PWR: 1 LED (Vihreä)
    RUN: 1 LED (Vihreä)
    Moduulivirhe (ERR): 1 LED (Punainen)
    SD-kortin saatavuus (SD): 1 LED (Vihreä)
    BAT: 1 LED (Punainen)
    SL1: 1 LED (Vihreä)
    SL2: 1 LED (Vihreä)
    I/O-tila: 1 LED per kanava (Vihreä)
    sähköinen liitäntä
    irrotettava jousiliitäntäyksikkö tuloille
    irrotettava jousiliitäntäyksikkö lähdöille
    Liitäntäyksikkö, 3 liitännät 24 V DC teholähteen liittämistä varten
    liitin, 4 liitännät analogiatuloille
    Mini B USB 2.0 liitin ohjelmointiliitännälle
    maximum cable distance between devices
    Suojattu kaapeli: <10 m nopeaa tuloa
    Suojaamaton kaapeli: <30 m lähtö
    Suojaamaton kaapeli: <30 m digitaalitulo
    Suojaamaton kaapeli: <1 m analogiatulo
    eristys
    Tulon ja sisäisen logiikan välillä 500 V AC
    Eristämätön analogiatulon ja sisäisen logiikan välillä
    Eristämätön analogiatulojen välillä
    Syötön ja maan välillä 1500 V AC
    Sensorin teholähteen ja maan välillä 500 V AC
    Tulon ja maan välillä 500 V AC
    Lähdön ja maan välillä 1500 V AC
    Syötön ja sisäisen logiikan välillä 2300 V AC
    Sensorin teholähteen ja sisäisen logiikan välillä 500 V AC
    Lähdön ja sisäisen logiikan välillä 2300 V AC
    Ethernet-liitännän ja sisäisen logiikan välillä 500 V AC
    Syötön ja sensorin teholähteen välillä 2300 V AC
    merkintä
    CE
    sensorin teholähde
    24 V DC 250 mA ohjaimen syöttämä
    asennusalusta
    Top hat -tyyppi TH35-15 kisko IEC 60715
    Top hat -tyyppi TH35-7.5 kisko IEC 60715
    levy tai paneeli kiinnityssarjan kanssa
    korkeus
    90 mm
    syvyys
    70 mm
    leveys
    160 mm
    tuotteen paino
    0,456 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 60664-1
    EN/IEC 61010-2-201
    tuote sertifiointi
    RCM
    IACS E10
    LR
    CSA
    CULus
    DNV-GL
    ABS
    EAC
    ympäristölliset ominaisuudet
    Tavalliset ja vaaralliset ympäristöt
    suojaus sähköstaattisia purkauksia vastaan
    8 kV ilmassa EN/IEC 61000-4-2
    4 kV liittimessä EN/IEC 61000-4-2
    suojaus elektromagneettisia kenttiä vastaan
    10 V/m 80 MHz...1 GHz EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2...2.7 GHz EN/IEC 61000-4-3
    suojaus magneettikenttiä vastaan
    30 A/m 50/60 Hz EN/IEC 61000-4-8
    nopeiden transienttien kesto
    2 kV EN/IEC 61000-4-4 (sähkölinjoille)
    2 kV EN/IEC 61000-4-4 (relelähdöille)
    1 kV EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
    1 kV EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet-linja)
    1 kV EN/IEC 61000-4-4 (sarjaliikenne)
    syöksyn kesto
    2 kV sähkölinjoille (AC) yhteismuotoinen EN/IEC 61000-4-5
    2 kV relelähdöille yhteismuotoinen EN/IEC 61000-4-5
    1 kV I/O yhteismuotoinen EN/IEC 61000-4-5
    1 kV suojatulle kaapelille yhteismuotoinen EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV sähkölinjoille (DC) differentiaalimuotoinen EN/IEC 61000-4-5
    1 kV sähkölinjoille (AC) differentiaalimuotoinen EN/IEC 61000-4-5
    1 kV relelähdöille differentiaalimuotoinen EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV sähkölinjoille (DC) yhteismuotoinen EN/IEC 61000-4-5
    suojaus johtuvia häiriöitä vastaan
    10 V 0.15...80 MHz EN/IEC 61000-4-6
    3 V 0.1...80 MHz Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    Sähkömagneettinen emissio
    Johtuvat päästöt - testitaso: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( sähkölinjoille (AC))0,15…0,5 MHz EN/IEC 55011
    Johtuvat päästöt - testitaso: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( sähkölinjoille (AC))0,5…300 MHz EN/IEC 55011
    Johtuvat päästöt - testitaso: 120...69 dBµV/m QP ( sähkölinjoille)10…150 kHz EN/IEC 55011
    Johtuvat päästöt - testitaso: 63 dBμV/m QP ( sähkölinjoille)1,5…30 MHz EN/IEC 55011
    Säteilevät päästöt - testitaso: 40 dBμV/m QP luokka A ( 10 m)30…230 MHz EN/IEC 55011
    Johtuvat päästöt - testitaso: 79...63 dBμV/m QP ( sähkölinjoille)150…1500 kHz EN/IEC 55011
    Säteilevät päästöt - testitaso: 47 dBμV/m QP luokka A ( 10 m)200…1000 MHz EN/IEC 55011
    suojattu sähkönjakelun pienhäiriöiltä
    10 ms
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -10…55 °C (vaakasuora asennus)
    -10…35 °C (pystyasennus)
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25…70 °C
    suhteellinen kosteus
    10…95 %, ilman kondensiota (toiminta)
    10…95 %, ilman kondensiota (varastossa)
    IP suojausluokka
    IP20 suojakotelon ollessa paikallaan
    epäpuhtausaste
    <= 2
    operointikorkeus
    0...2000 m
    varastointikorkeus
    0…3000 m
    tärinänkestoisuus
    3.5 mm 5…8,4 Hz päällä symmetrinen kisko
    3.5 mm 5…8,4 Hz päällä paneeliasenteinen
    1 gn 8,4…150 Hz päällä symmetrinen kisko
    1 gn 8,4…150 Hz päällä paneeliasenteinen
    iskunkestävyys
    98 m/s² 11 ms
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet32
    • suomi13
    • englanti29
    • Kazakh12
    • espanja12
    • italia12
    • kiina12
    • portugali12
    • ranska12
    • saksa12
    • turkki12
    • venäjä12
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 8.1 MB
    Päivämäärä 1.2.2019
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide (Versio 00)
    Kuvaus
    This document describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllers supported by EcoStruxure Machine Expert – Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert – Basic online help.
    Koko pdf
    Koko 566.6 KB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    This document describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllers supported by EcoStruxure Machine Expert – Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert – Basic online help.
    Modicon M221 Logic Controller, Programming Guide (Versio 00)
    Kuvaus
    This document describes the configuration and programming of the Modicon M221 Logic Controller for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    Koko pdf
    Koko 4.4 MB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    This document describes the configuration and programming of the Modicon M221 Logic Controller for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versio 00)
    Kuvaus
    Use this document to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert - Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.
    Koko pdf
    Koko 9.1 MB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    Use this document to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert - Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide (Versio 00)
    Kuvaus
    This guide describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    Koko pdf
    Koko 1.4 MB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    This guide describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    SoMachine Basic - Operating guide (Versio 10)
    Kuvaus
    This guide describes how to use the SoMachine Basic software to configure, program, and commission applications for supported logic controllers.
    Koko pdf
    Koko 6.9 MB
    Päivämäärä 1.12.2017
    Kuvaus
    This guide describes how to use the SoMachine Basic software to configure, program, and commission applications for supported logic controllers.
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versio 06)
    Kuvaus
    Use this document to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.
    Koko pdf
    Koko 9.1 MB
    Päivämäärä 1.12.2017
    Kuvaus
    Use this document to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.
    Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide (Versio 09)
    Kuvaus
    This document describes the configuration and programming of the Modicon M221 Logic Controller for SoMachine Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic online help.
    Koko pdf
    Koko 4 MB
    Päivämäärä 1.12.2017
    Kuvaus
    This document describes the configuration and programming of the Modicon M221 Logic Controller for SoMachine Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic online help.
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide (Versio 01)
    Kuvaus
    This document describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllers supported by SoMachine Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic online help.
    Koko pdf
    Koko 585.1 KB
    Päivämäärä 1.6.2016
    Kuvaus
    This document describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllers supported by SoMachine Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic online help.
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide (Versio 01)
    Kuvaus
    This guide describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    Koko pdf
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 1.12.2015
    Kuvaus
    This guide describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    Material Working - Drilling Machine With M221, Project Template User Guide (Versio 00)
    Kuvaus
    This document describes the project template based on Modicon M221 Logic Controller and an HMI STU 855 display for drilling application.
    Koko pdf
    Koko 1.3 MB
    Päivämäärä 1.3.2015
    Kuvaus
    This document describes the project template based on Modicon M221 Logic Controller and an HMI STU 855 display for drilling application.
    Material Handling - Zero Pressure Accumulation M221, Project Template User Guide (Versio 01)
    Kuvaus
    This document describes a conveying application based on Modicon M221 Logic Controller.The project is an example of an application used to control a Zero Pressure Accumulator (ZPA). It contains hardware architecture for a maximum of 4 zones.This document is adapted to those individuals knowledgeable and experienced in Material Handling technologies.The following basic knowledge is required: Basic information on functionality, structure and configuration of the controllers, drives and HMI displays Programming in Ladder Diagram (LD) or Instruction List (IL) language
    Koko pdf
    Koko 647.9 KB
    Päivämäärä 1.7.2014
    Kuvaus
    This document describes a conveying application based on Modicon M221 Logic Controller.The project is an example of an application used to control a Zero Pressure Accumulator (ZPA). It contains hardware architecture for a maximum of 4 zones.This document is adapted to those individuals knowledgeable and experienced in Material Handling technologies.The following basic knowledge is required: Basic information on functionality, structure and configuration of the controllers, drives and HMI displays Programming in Ladder Diagram (LD) or Instruction List (IL) language
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CAD file (on TraceParts) for TM221C40R: controller M221 40 IO relay (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM221C40R: controller M221 40 IO relay (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM221C40R: controller M221 40 IO relay (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM221C40R: controller M221 40 IO relay (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Koko zip
    Koko 14 MB
    Päivämäärä 1.6.2015
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 56.1 KB
    Päivämäärä 28.11.2018
    Koko pdf
    Koko 51.7 KB
    Päivämäärä 28.7.2017
    Koko pdf
    Koko 462 KB
    Päivämäärä 14.10.2015
    Koko PDF
    Koko 151.2 KB
    Päivämäärä 20.9.2017
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 6.5 MB
    Päivämäärä 1.4.2019
    Koko pdf
    Koko 3.1 MB
    Päivämäärä 1.2.2017
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 8.4 MB
    Päivämäärä 1.1.2019
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PLC M221-40IO RELAY COMPACT
    Kuvaus
    PLC M221-40IO RELAY COMPACT
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    PLC M221-40IO RELAY COMPACT
    Järjestelmän käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Compact Hardwired Logic Controller M221, System User Guide (Versio 00)
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    This document describes a generic architecture based on Modicon M221 Logic Controller. This document is intended to provide a quick introduction to the described system.
    Koko zip
    Koko 20.4 MB
    Päivämäärä 1.3.2015
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    This document describes a generic architecture based on Modicon M221 Logic Controller. This document is intended to provide a quick introduction to the described system.
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PLC M221-40IO RELAY COMPACT
    Kuvaus
    PLC M221-40IO RELAY COMPACT
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    PLC M221-40IO RELAY COMPACT
    Marine-sertifikaatti
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 218.1 KB
    Päivämäärä 20.2.2017
    Koko pdf
    Koko 171.3 KB
    Päivämäärä 1.4.2016
    Koko pdf
    Koko 1.5 MB
    Päivämäärä 21.10.2015
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PLC M221-40IO RELAY COMPACT
    Kuvaus
    PLC M221-40IO RELAY COMPACT
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    PLC M221-40IO RELAY COMPACT
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 8.3 MB
    Päivämäärä 1.1.2019
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 400.7 KB
    Päivämäärä 12.10.2017
    Koko pdf
    Koko 565.5 KB
    Päivämäärä 12.8.2015
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /