Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSX3722101 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro - TSX3722101

Prosessorit

TSX3722101 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon TSX Micro
Modicon TSX Micro - TSX3722101
Prosessorit

Micro,CPU,24VDC,20K Ram,Sis.

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon TSX Micro -automaatioalusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Modulaarinen kantaohjain
    ensisijainen jännite
    24 V 19.2...30 V DC
    tulovirta
    2 mA < 60 A
    suojattu sähkönjakelun pienhäiriöiltä
    < 10 ms
    Täydentävät tiedot
    paikkojen lukumäärä
    3
    analogiatulon tyyppi
    0...10 V 8
    analogialähdön tyyppi
    0...10 V 1
    counting input type
    Discrete incremental counter 1 10 Hz
    Inkrementaalinen 1 10 Hz
    integroitu liityntä
    1 sarjaliitäntä (TER/AUX) Uni-Telway 19.2 kbit/s
    1 Modbus Modbus RTU 19.2 kbit/s
    reaaliaikakello
    Mukana
    muistinkuvaus
    Sisäinen RAM 20 Ksanaa data
    Sisäinen RAM (PCMCIA-kortin kanssa) 128 Ksanaa ohjelma ja data
    Sisäinen RAM 128 Ksanaa datavarasto
    Flash 15 Ksanaa data
    kohteiden enimmäiskoko
    256 %Mi
    1 %MWi sisäistä sanaa
    128 %KWi jatkuvaa sanaa
    suoritusaika per ohje
    0.13 µs Boolean ilman PCMCIA-korttia
    4.5 µs arithmetic REAL floating ilman PCMCIA-korttia
    0.19 µs Boolean with PCMCIA card
    4.5 µs arithmetic REAL floating with PCMCIA card
    suoritusaika yhdelle K-käskylle
    5.88 100 % Boolean ilman PCMCIA-korttia
    4 100 % Boolean with PCMCIA card
    0.266 65 % Boolean ja 35 % numeerista PCMCIA kortilla
    sovelluksen rakenne
    1 nopea tehtävä
    1 isäntätehtävä
    16 tapahtumatehtävää
    järjestelmän yläpuolella
    2.3 ms master task
    suojaustyyppi
    Ylikuormasuojaus
    Oikosulku
    hyödyllinen toissijainen teho
    16 W
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Sähköstaattinen purkaus IEC 1000-4-2 taso 3
    Sähkömagneettisen kentän sietotesti IEC 1000-4-3 taso 3
    Resistance to fast transient IEC 1000-4-4 level 3
    Immuniteetti impulssiaalloille IEC 1000-4-5
    Vaimennettu oskilloiva aalto IEC 1000-4-12
    Immuniteetti elektromagneettisille häiriöille IEC 61131-2
    Ympäristötiedot
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    suhteellinen kosteus
    5...95 % ilman kondensaatiota käytölle
    10...95 % ilman kondensaatiota käytölle
    operointikorkeus
    0...2000 m
    leveys
    341.4 mm
    korkeus
    151 mm
    syvyys
    152 mm
    tuotteen paino
    1.75 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Micro PLC 3722
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 16.6 KB
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 175.5 KB
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 304 KB
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 65.9 KB
    Micro automation platform - TSX 37-05/08/10/21/22 PLCs
    Micro PLC 3722
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 39.3 KB
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 335.2 KB
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 709 KB
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 100.3 KB
    Micro automation platform - TSX 37-05/08/10/21/22 PLCs
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 77.2 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 156.8 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 467.7 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.