Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXAEY1600 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon Premium

Modicon Premium - TSXAEY1600

Normaaliin ympäristöön

TSXAEY1600 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon Premium
Modicon Premium - TSXAEY1600
Normaaliin ympäristöön

Modicon Premium - analogia tulomoduuli - AI16 - U/I - 12bit

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium Automation -alusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Analoginen sisääntulomoduuli
    input level
    Korkeatasoinen
    analogiatulojen lukumäärä
    16
    analogiatulon tyyppi
    Virta 0...20 mA
    Virta 4...20 mA
    Jännite +/- 10 V
    Jännite 0...10 V
    Jännite 0...5 V
    Jännite 1...5 V
    analogia/digitaali-muunnos
    12 bittiä
    Täydentävät tiedot
    nimellinen lukusyklin aika
    51 ms
    fast read cycle time
    3 ms + 3 ms x käytettyjen kanavien lukumäärä
    mittausvirhe
    0.1 % koko asteikosta +/- 10 V 25 °C
    0.1 % koko asteikosta 0...10 V 25 °C
    0.1 % koko asteikosta 0...5 V 25 °C
    0.1 % koko asteikosta 1...5 V 25 °C
    0.13 % koko asteikosta +/- 10 V 0...60 °C
    0.13 % koko asteikosta 0...10 V 0...60 °C
    0.13 % koko asteikosta 0...5 V 0...60 °C
    0.13 % koko asteikosta 1...5 V 0...60 °C
    0.16 % koko asteikosta 0...20 mA 25 °C
    0.16 % koko asteikosta 4...20 mA 25 °C
    0.32 % koko asteikosta 0...20 mA 0...60 °C
    0.32 % koko asteikosta 4...20 mA 0...60 °C
    kanavien ja väylän välinen eristys
    1000 Vrms
    kanavien ja maan välinen eristys
    1000 Vrms
    kanavien välinen eristys
    Yhteinen piste
    common mode between channels
    Ei ole
    tulon ylijännitesuojaus
    -15...15 V tilassa 0 250 kOhm
    -30...30 V tilassa 1 250 kOhm
    sähköinen liitäntä
    2 liitintä SUB-D 25
    overcurrent
    -30...30 mA tilassa 1 250 kOhm
    merkintä
    CE
    virrankulutus
    270 mA 5 V DC
    moduulin formaatti
    Standardi
    tuotteen paino
    0.34 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 1131
    tuote sertifiointi
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    suhteellinen kosteus
    10...95 % ilman kondensaatiota käytölle
    5...95 % ilman kondensaatiota varastoinnille
    operointikorkeus
    0...2000 m
    suojauskäsittely
    TC
    IP suojausluokka
    IP20
    epäpuhtausaste
    2
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 4.1 MB
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 5.5 MB
    Päivämäärä 16.6.2017
    Koko 2.2 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 80.1 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 27.8.2018
    Koko 427.2 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 478.2 KB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 79.2 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 164.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 750.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 255.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 183.1 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 10.12.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 10.12.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.