Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXAEY414 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon Premium

Modicon Premium - TSXAEY414

Normaaliin ympäristöön

TSXAEY414 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon Premium
Modicon Premium - TSXAEY414
Normaaliin ympäristöön

Modicon Premium - analogia tulomoduuli - AI4 - U/I/TC/RTD - 16bit - isoloitu

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium Automation -alusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Analoginen sisääntulomoduuli
    input level
    Matalatasoinen
    analogiatulojen lukumäärä
    4
    analogiatulon tyyppi
    Virta 4...20 mA
    Vastus 0...3850 Ohm
    Vastus 0...400 Ohm
    Lämpötila-anturi Ni 1000 2 johtoa
    Lämpötila-anturi Ni 1000 4 johtoa
    Lämpötila-anturi Pt 100 2 johtoa
    Lämpötila-anturi Pt 100 4 johtoa
    Lämpötila-anturi Pt 1000 2 johtoa
    Lämpötila-anturi Pt 1000 4 johtoa
    Termopari termopari B
    Termopari termopari E
    Termopari termopari J
    Termopari termopari K
    Termopari termopari L
    Termopari termopari N
    Termopari termopari R
    Termopari termopari S
    Termopari termopari T
    Termopari termopari U
    Jännite - 13...63 mV
    Jännite +/- 10 V
    Jännite +/- 5 V
    Jännite 0...10 V
    Jännite 0...5 V
    Jännite 1...5 V
    analogia/digitaali-muunnos
    16 bittiä
    Täydentävät tiedot
    nimellinen lukusyklin aika
    550 ms
    mittausvirhe
    0.13 % koko asteikosta 0...400 Ohm 25 °C
    0.16 % koko asteikosta 0...10 V 25 °C
    0.19 % koko asteikosta - 13...63 mV 25 °C
    0.22 % koko asteikosta 0...3850 Ohm 25 °C
    0.22 % koko asteikosta 0...5 V 25 °C
    0.27 % koko asteikosta +/- 10 V 25 °C
    0.27 % koko asteikosta +/- 5 V 25 °C
    0.27 % koko asteikosta 0...400 Ohm 0...60 °C
    0.27 % koko asteikosta 1...5 V 25 °C
    0.39 % koko asteikosta 0...10 V 0...60 °C
    0.44 % koko asteikosta - 13...63 mV 0...60 °C
    0.45 % koko asteikosta 0...5 V 0...60 °C
    0.45 % koko asteikosta 4...20 mA 25 °C
    0.48 % koko asteikosta 0...3850 Ohm 0...60 °C
    0.5 % koko asteikosta +/- 10 V 0...60 °C
    0.5 % koko asteikosta +/- 5 V 0...60 °C
    0.56 % koko asteikosta 1...5 V 0...60 °C
    0.86 % koko asteikosta 4...20 mA 0...60 °C
    1.5 °C termopari B ulkoinen 25 °C
    1.5 °C termopari E ulkoinen 25 °C
    1.5 °C termopari T ulkoinen 25 °C
    1.5 °C termopari U ulkoinen 25 °C
    1.8 °C termopari J ulkoinen 25 °C
    10.5 °C termopari K Sisäinen 0...60 °C
    11 °C termopari R Sisäinen 0...60 °C
    12 °C termopari S Sisäinen 0...60 °C
    2 °C termopari L ulkoinen 25 °C
    2 °C termopari N ulkoinen 25 °C
    2.3 °C termopari K ulkoinen 25 °C
    3.1 °C termopari U ulkoinen 0...60 °C
    3.2 °C termopari E ulkoinen 0...60 °C
    3.2 °C termopari R ulkoinen 25 °C
    3.2 °C termopari T ulkoinen 0...60 °C
    3.4 °C termopari S ulkoinen 25 °C
    3.5 °C termopari B ulkoinen 0...60 °C
    3.5 °C termopari B Sisäinen 25 °C
    3.8 °C termopari J ulkoinen 0...60 °C
    4.1 °C termopari L ulkoinen 0...60 °C
    4.3 °C termopari N ulkoinen 0...60 °C
    4.7 °C termopari K ulkoinen 0...60 °C
    5.4 °C termopari U Sisäinen 25 °C
    6 °C termopari N Sisäinen 25 °C
    6 °C termopari R Sisäinen 25 °C
    6.1 °C termopari E Sisäinen 25 °C
    6.6 °C termopari S Sisäinen 25 °C
    6.6 °C termopari T Sisäinen 25 °C
    7.3 °C termopari J Sisäinen 25 °C
    7.3 °C termopari U Sisäinen 0...60 °C
    7.5 °C termopari L Sisäinen 25 °C
    7.7 °C termopari R ulkoinen 0...60 °C
    7.8 °C termopari K Sisäinen 25 °C
    8.1 °C termopari B Sisäinen 0...60 °C
    8.1 °C termopari E Sisäinen 0...60 °C
    8.5 °C termopari S ulkoinen 0...60 °C
    8.7 °C termopari N Sisäinen 0...60 °C
    8.8 °C termopari T Sisäinen 0...60 °C
    9.5 °C termopari J Sisäinen 0...60 °C
    9.8 °C termopari L Sisäinen 0...60 °C
    1 °C Ni 1000 25 °C
    1.2 °C Pt 100 25 °C
    2 °C Ni 1000 0...60 °C
    2.4 °C Pt 100 0...60 °C
    2.5 °C Pt 1000 25 °C
    5 °C Pt 1000 0...60 °C
    kanavien ja väylän välinen eristys
    1780 Vrms
    kanavien ja maan välinen eristys
    1780 Vrms
    kanavien välinen eristys
    2830 Vrms
    common mode between channels
    415 V AC or 200 V DC
    yhteismuoto kanavien ja maan välillä
    240 V AC tai 110 V DC
    tulon ylijännitesuojaus
    -15...15 V tilassa 0 250 Ohm
    -30...30 V tilassa 1 250 Ohm
    sähköinen liitäntä
    Ruuviliitinlohko
    overcurrent
    -30...30 mA tilassa 1 250 kOhm
    merkintä
    CE
    virrankulutus
    660 mA 5 V DC
    moduulin formaatti
    Standardi
    tuotteen paino
    0.32 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    DIN 43710
    DIN 43760
    IEC 1131
    IEC 584
    IEC 751
    NFC 42-330
    tuote sertifiointi
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    suhteellinen kosteus
    10...95 % ilman kondensaatiota käytölle
    5...95 % ilman kondensaatiota varastoinnille
    operointikorkeus
    0...2000 m
    suojauskäsittely
    TC
    IP suojausluokka
    IP20
    epäpuhtausaste
    2
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 4.1 MB
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 5.5 MB
    Päivämäärä 16.6.2017
    Koko 2.2 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 80.1 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 478.2 KB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 79.2 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 164.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 750.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 255.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 183.1 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.