Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXAMZ600 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro - TSXAMZ600

I/O moduulit

TSXAMZ600 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon TSX Micro
Modicon TSX Micro - TSXAMZ600
I/O moduulit

Micro,Ana.Tulo/Lähtö,4I/2O,Ruuvilii

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon TSX Micro -automaatioalusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Analogia-I/O -moduuli
    kanavien määrä
    4 tulomoduuli
    2 lähtömoduuli
    analogiatulon tyyppi
    0...10 V
    4...20 mA
    0...20 mA
    +/- 10 V
    analogialähdön tyyppi
    0...10 V
    4...20 mA
    +/- 10 V
    0...20 mA
    Täydentävät tiedot
    analogia/digitaali-muunnos
    11 bits 0...10 V 0...10 V
    11 bits 0...20 mA or 4...20 mA 0...20 mA or 4...20 mA
    11 bittiä + merkki +/- 10 V +/- 10 V
    mittauksen resoluutio
    0...20 mA or 4...20 mA
    0...10 V or +/- 10 V
    hankinta-aika
    16 ms 0...20 mA or 4...20 mA
    16 ms 0...10 V or +/- 10 V
    vasteaika
    400 µs +/- 10 V tai 0...10 V
    400 µs 0...20 mA or 4...20 mA
    400 µs +/- 10 V
    lähtökuorma
    <= 0.6 Ohm 0...20 mA or 4...20 mA
    >= 2 Ohm +/- 10 V or 0...10 V
    suojaustyyppi
    Oikosulku +/- 10 V tai 0...10 V
    Oikosulku 0...20 mA or 4...20 mA
    temperature drift
    0.107 %/10 °C 0...20 mA or 4...20 mA
    0.054 %/10 °C 0...20 mA or 4...20 mA
    0.083 %/10 °C +/- 10 V tai 0...10 V
    0.068 %/10 °C 0...10 V or +/- 10 V
    tuloimpedanssi
    250 Ohm 0...20 mA or 4...20 mA
    2.2 Ohm 0...10 V or +/- 10 V
    virrankulutus
    180 mA
    eristysjännite
    1000 V AC
    tuotteen paino
    0.24 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 77.2 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 399.3 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 156.8 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.7 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 467.7 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.3 MB
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.