Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXASY410 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon Premium

Modicon Premium - TSXASY410

Normaaliin ympäristöön

TSXASY410 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon Premium
Modicon Premium - TSXASY410
Normaaliin ympäristöön

Modicon Premium - analogia lähtömoduuli - AO4 - U/I - 11+1bit - isoloitu

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium Automation -alusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Analoginen lähtömoduuli
    analogialähtöjen lukumäärä
    4
    analogialähdön tyyppi
    Virta 0...20 mA
    Virta 4...20 mA
    Voltage +/- 10 V
    analogia/digitaali-muunnos
    11 bittiä + merkki
    Täydentävät tiedot
    muutosaika
    2.5 ms
    mittauksen resoluutio
    10.25 µA 0...20 mA
    10.25 µA 4...20 mA
    5.12 mV +/- 10 V
    sähköinen liitäntä
    Ruuviliitinlohko
    mittausvirhe
    0.45 % koko asteikosta +/- 10 V 25 °C
    0.52 % koko asteikosta 0...20 mA 25 °C
    0.52 % koko asteikosta 4...20 mA 25 °C
    0.75 % koko asteikosta +/- 10 V 0...60 °C
    0.98 % koko asteikosta 0...20 mA 0...60 °C
    0.98 % koko asteikosta 4...20 mA 0...60 °C
    kanavien välinen eristys
    1500 Vrms
    kanavien ja väylän välinen eristys
    1500 Vrms
    kanavien ja maan välinen eristys
    500 V
    suojaustyyppi
    Ylikuormasuojaus
    Oikosulkusuojaus
    lähtöjännitteen rajat
    <= 30 V
    kuorman impedanssi ohm
    < 600 Ohm 0...20 mA
    < 600 Ohm 4...20 mA
    > 1000 Ohm +/- 10 V
    kuorman induktanssi
    < 300 µH
    kuorman kapasitanssi
    < 0.1 µF
    merkintä
    CE
    virrankulutus
    900 mA 5 V DC
    moduulin formaatti
    Standardi
    liitäntöjen kuvaus PLC n°1
    (1)OUT_ANA_VOLT#0
    (10)OUT_ANA_SHIELD#
    (11)OUT_ANA_VOLT#2
    (12)OUT_ANA_COM#2
    (13)OUT_ANA_CUR#2
    (14)OUT_ANA_SHIELD#
    (15)OUT_ANA_SHIELD#
    (16)OUT_ANA_VOLT#3
    (17)OUT_ANA_COM#3
    (18)OUT_ANA_CUR#3
    (19)OUT_ANA_SHIELD#
    (2)OUT_ANA_COM#0
    (20)OUT_ANA_SHIELD#
    (3)OUT_ANA_CUR#0
    (4)OUT_ANA_SHIELD#
    (5)OUT_ANA_SHIELD#
    (6)OUT_ANA_VOLT#1
    (7)OUT_ANA_COM#1
    (8)OUT_ANA_CUR#1
    (9)OUT_ANA_SHIELD#
    tuotteen paino
    0.35 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 Nro 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä A
    CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä B
    CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä C
    CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä D
    tuote sertifiointi
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    suhteellinen kosteus
    10...95 % ilman kondensaatiota käytölle
    5...95 % ilman kondensaatiota varastoinnille
    operointikorkeus
    0...2000 m
    suojauskäsittely
    TC
    IP suojausluokka
    IP20
    epäpuhtausaste
    2
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 16.6.2017
    Koko 2.2 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 80.1 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 478.2 KB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 79.2 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 164.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 750.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 255.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 183.1 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.