Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXCAY21 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon Premium

Modicon Premium - TSXCAY21

Normaaliin ympäristöön

TSXCAY21 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon Premium
Modicon Premium - TSXCAY21
Normaaliin ympäristöön

Modicon Premium - paikoitusmoduuli - 2 akselia

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium Automation -alusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Liikeohjausmoduulit
    tuotekohtainen sovellus
    Servomoottoreille
    servopiirin tyyppi
    Suhteessa ylityksen kompensointiin ja vahvistuksen kytkemiseen 2 ms
    varmistukset
    Komentojen yhdenmukaisuus
    Enkooderikytkin, servomoottori läsnä, hätäseis
    Liikkeen oikeanlainen suoritus
    Sensorin teholähde
    Parametrien oikeellisuus
    Jännite/sensori -palautteen olemassaolo laskuritulo
    Täydentävät tiedot
    speed profile path
    Trapetsoidi tai paraabeli
    resoluutio
    <= 1000 paikkayksikköä per piste
    >= 0.5 paikkayksikköä per piste
    akselien pituus
    32000...32000000 P
    hankintanopeus
    <= 270000 pistettä/mn
    >= 54000 pistettä/mn
    kiihdytysaika
    8 ms...10 s
    toimintatila
    Automaattinen
    Direct drive mode
    FOLLOWER
    Käsikäyttöinen
    OFF
    akselien tyyppi
    Seuraa akselien staattinen suhde
    Rajoitettua akselia
    I/O modulaarisuus
    2 akselia
    tulon yhteensopivuus
    Absoluuttianturi SSI-lähtö 16...25 bittiä
    Inkrementaalinen enkooderi 10...30 V totem pole
    Inkrementaalinen enkooderi 5 V DC RS422
    2-johdin/3-johdin sensoreilla (24 DC) lisätulo
    Absoluuttianturi rinnakkaislähtö ABE7CPA11
    kellotaajuus
    200 kHz SSI-absoluuttienkooderi
    inkrementaalisen enkooderin taajuus x1
    500 kHz
    inkrementaalienkooderi taajuus x 4
    1000 kHz laskiessa
    250 kHz tulossa
    tehohäviöt W
    7.2...11.5 W
    tulotyyppi
    Virtanielu lisätulo EN/IEC 1131 Tyyppi 2
    Resistive counter input
    Kestävä servovahvistimen ohjaustulo EN/IEC 1131 Tyyppi 1
    input logic
    Positiivinen
    syöttöjännite
    24 V 8 mA lisätulo
    24 V 8 mA servovahvistimen ohjaustulo
    5 V 18 mA counter input
    tulojännitteen rajat
    <= 5.5 V counter input
    19...30 V lisätulo
    19...30 V servovahvistimen ohjaustulo
    jännitetaso 1 taattu
    >= 11 V lisätulo
    >= 11 V servovahvistimen ohjaustulo
    >= 2.4 V counter input
    virran tila 1 taattu
    >= 3.5 mA servovahvistimen ohjaustulo
    >= 3.7 mA counter input
    >= 6 mA lisätulo
    jännitetaso 0 taattu
    <= 1.2 V counter input
    <= 5 V lisätulo
    <= 5 V servovahvistimen ohjaustulo
    virran tila 0 taattu
    <= 1 mA counter input
    <= 1.5 mA servovahvistimen ohjaustulo
    <= 2 mA lisätulo
    tuloimpedanssi
    270 Ohm counter input
    3000 Ohm lisätulo
    3000 Ohm servovahvistimen ohjaustulo
    lähtöjen lukumäärä
    2 analoginen ulostulo staattinen
    2 peiliheijasteinen lähtö staattinen EN/IEC 61131
    2 servovahvistimen validointilähtö rele
    analogialähdön toiminta-alue
    +/- 10...24 V
    analogialähdön resoluutio
    13 bittiä + merkki
    LSB-arvo
    1.25 mV analoginen ulostulo
    lähtöjännite
    24 V DC peiliheijasteinen lähtö
    24 V DC servovahvistimen validointilähtö
    lähdön jänniterajat
    19...30 V peiliheijasteinen lähtö
    5...30 V servovahvistimen validointilähtö
    nimellinen lähtövirta
    0.5 A peiliheijasteinen lähtö
    maksimi lähtövirta
    1.5 mA analoginen ulostulo
    200 mA servovahvistimen validointilähtö
    625 mA peiliheijasteinen lähtö
    minimikuorma
    1 mA 1 V
    jännitteenlasku
    < 1 V tilassa päällä peiliheijasteinen lähtö
    vuotovirta
    < 0.3 mA peiliheijasteinen lähtö
    kytkentäaika
    < 5 ms servovahvistimen validiointia varten
    < 500 µs peiliheijasteen lähtöä varten
    lähdön yhteensopivuus
    Positiiviset logiikka DC-tulot (resistanssi <= 15 kOhm) peiliheijasteinen
    oikosulkusuojaus
    Virranrajoitin peiliheijasteinen lähtö
    Lämpölaukaisu peiliheijasteinen lähtö
    lähdön ylikuormituksen suojaus
    Virranrajoitin peiliheijasteinen lähtö
    Lämpölaukaisu peiliheijasteinen lähtö
    lähdön ylijännitesuojaus
    Zener-diodi lähtöjen ja 24 DC:n välillä peiliheijasteinen lähtö
    käänteisen polariteetin suojaus
    Käänteinen diodi syötössä peiliheijasteinen lähtö
    paikallisilmaisu
    2 LEDiä Vihreä akselien diagnostiikka käytettävissä
    1 LED Vihreä moduuli toiminnassa (RUN)
    1 LED Punainen ulkoinen vika (I/O)
    1 LED Punainen sisäinen vika, moduulin vika (ERR)
    sähköinen liitäntä
    1 liitäntä HE-10 20 pinniä for aux inputs, reflex output, for external sensor and preactuator power supply
    1 liitäntä HE-10 20 pinniä servovahvistimen ohjaustuloja varten + servovahvistimen ulkoisen teholähteen sisään-/ulostuloihin
    1 liitäntä SUB-D 9 analogialähtöä varten (nopeusreferenssi)
    2 liitintä SUB-D 15 inkrementaalista tai absoluuttista enkooderia varten
    virrankulutus
    1100 mA 5 V DC
    15 mA 24 V DC
    11...20 mA 24 V DC 10/30 V absoluuttisessa enkooderimoduulissa
    moduulin formaatti
    Standardi
    tuotteen paino
    0.48 kg
    Ympäristötiedot
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    suhteellinen kosteus
    5...95 % ilman kondensaatiota
    operointikorkeus
    <= 2000 m
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 26.2.2018
    Koko 3.3 MB
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 4.1 MB
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 5.5 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CAY21 Premium module
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 18.4 KB
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 181.1 KB
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 919.4 KB
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 52.9 KB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 80.1 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 3 MB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 478.2 KB
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 1.9 MB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 79.2 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 164.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.6 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.