Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXCCY1128 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon Premium

Modicon Premium - TSXCCY1128

Normaaliin ympäristöön

TSXCCY1128 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon Premium
Modicon Premium - TSXCCY1128
Normaaliin ympäristöön

1 CH.ELECTRONIC CAM MOD.

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium Automation -alusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Elektroninen cam-moduuli
    kehien lukumäärä
    128
    number of tracks
    32
    moduulin toiminto
    Elimination of axis backflash
    Tapahtumien generointi
    Mittauksen tallentaminen
    Osalaskuri
    Asento, monostabiili, jarru
    Asennon jälleenkalibrointi
    Switching feedforward
    I/O modulaarisuus
    1 akseli
    sähköpiirin tyyppi
    Lisätulo positiivinen EN/IEC 61131 tyyppi 1
    Inkrementaalinen enkooderi 10...30 V:lla positiivinen tai negatiivinen
    Inkrementaalinen enkooderi RS422:lla differential
    Täydentävät tiedot
    kellotaajuus
    200 kHz SSI-absoluuttienkooderi
    inkrementaalisen enkooderin taajuus x1
    500 kHz
    inkrementaalisen enkooderin taajuus x4
    250 kHz
    tehohäviöt W
    7 W
    lähdön päivityssykli
    <= 100 µs 32
    <= 200 µs 128
    <= 50 µs 16
    tulon yhteensopivuus
    Absoluuttianturi SSI-sarjalähtö
    Inkrementaalinen enkooderi 10...30 V totem pole
    Inkrementaalinen enkooderi 5 V DC RS422/485 line emitter
    Absoluuttianturi rinnakkaislähtö ABE7CPA11
    syöttöjännite
    24 V lisätulo
    24 V enkooderi 10...30 V:lla
    tulovirta
    8 mA lisätulo
    10 mA RS422
    15.5 mA enkooderi 10...30 V:lla
    tulojännitteen rajat
    <= 5.5 V RS422
    19...30 V lisätulo
    19...30 V enkooderi 10...30 V:lla
    jännitetaso 1 taattu
    > 3 V RS422
    >= 11 V lisätulo
    >= 11 V enkooderi 10...30 V:lla
    virran tila 1 taattu
    >= 5 mA enkooderi 10...30 V:lla
    >= 5.8 mA RS422
    >= 3 mA lisätulo
    jännitetaso 0 taattu
    < 5 V lisätulo
    < 5 V enkooderi 10...30 V:lla
    <= -3 V RS422
    virran tila 0 taattu
    <= 1.5 mA lisätulo
    <= 2 mA enkooderi 10...30 V:lla
    <= -5.8 mA RS422
    vasteaika
    < 100 µs lisätulo
    tuloimpedanssi
    3000 Ohm kun nimellinen U lisätulo
    1500 Ohm kun nimellinen U enkooderi 10...30 V:lla
    lähdön tyyppi
    Track output EN/IEC 61131-2
    lähtöjännite
    24 V DC
    nimellinen lähtövirta
    0.5 A
    virta arvo
    <= 12 A per moduuli
    <= 6 A per liitin
    <= 0.6 A per lähtö
    lähtöjännitteen rajat
    19...30 V
    lähdön yhteensopivuus
    Positiiviset logiikka DC-tulot (resistanssi <= 15 kOhm)
    volframkuorma
    10 W
    kytkentätaajuus
    < 0.6/LI² Induktiivinen
    preactuator voltage detection threshold
    < 14 V vikatila
    > 18 V OK-tila
    lähdön ylikuormituksen suojaus
    Virranrajoitin
    Lämpöjohdonsuojakatkaisin
    lähdön oikosulkusuojaus
    Virranrajoitin
    Lämpöjohdonsuojakatkaisin
    lähdön ylijännitesuojaus
    Zener-diodi
    käänteisen polariteetin suojaus
    Käänteinen diodi teholähteessä
    tarkistukset
    Monitoring peactuator power supply
    paikallisilmaisu
    1 LED Vihreä kanavadiagnostiikka operatiivinen (CH0)
    1 LED Vihreä prosessori käynnissä (RUN)
    1 LED Punainen I/O -moduulin tai konfiguraation vika (I/O)
    1 LED Punainen prosessorin tai järjestelmän vika (ERR)
    sähköinen liitäntä
    1 liitäntä HE-10 20 pinniä ylimääräisten tulojen ja enkooderin teholähteen liittämiseen
    1 liitäntä HE-10 20 pinniä for connecting the track outputs on group 0 and 1
    1 liitäntä HE-10 20 pinniä for connecting the track outputs on group 2 and 3
    1 liitäntä SUB-D 15 inkrementaalisen tai absoluuttisen enkooderin liittämiseen
    virrankulutus
    660 mA 5 V DC
    15 mA 24 V DC
    moduulin formaatti
    Standardi
    tuotteen paino
    0.48 kg
    Ympäristötiedot
    sähkömagneettinen purkausaika
    < L/R s
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    suhteellinen kosteus
    10...95 % ilman kondensaatiota käytölle
    5...95 % ilman kondensaatiota varastoinnille
    operointikorkeus
    0...2000 m
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 16.6.2017
    Koko 2.8 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 80.1 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 394.4 KB
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 988.4 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 478.2 KB
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 1.9 MB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.6 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.