Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXCDP302 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro - TSXCDP302

Tarvikkeet

TSXCDP302 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon TSX Micro
Modicon TSX Micro - TSXCDP302
Tarvikkeet

Telefast Liitinkaapeli,3M

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium Automation -alusta
    lisävarusteen / erillisosan nimike
    Rolled ribbon connecting cable
    lisävarusteen / erillisosan tyyppi
    Liitäntäkaapeli
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Liitäntä lisävarusteet
    lisätarvikkeet / erillisosan kohde
    I/O-moduuli HE10-liittimillä
    Telefast 2 sub-base
    tuotekohtainen sovellus
    Lisätulon syöttö 24 V DC
    Enkooderin syöttö 5 V/10...30 V DC
    Täydentävät tiedot
    tuotteen soveltuvuus
    ABE7H08R10
    ABE7H16R20
    TSXCTY2C
    kaapelin pituus
    3 m
    sähköinen liitäntä
    2 liitintä HE10 20-asentoinen
    johdinosa
    0.08 mm²
    AWG mitoitus
    AWG 28
    virta per kanava
    <= 0.1 A
    tuotteen paino
    0.25 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.