Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXCDP501 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro - TSXCDP501

Tarvikkeet

TSXCDP501 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon TSX Micro
Modicon TSX Micro - TSXCDP501
Tarvikkeet

Pikaliitinkaapeli,5M,1 Liitin

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3589583
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium
    lisävarusteen / erillisosan nimike
    Esivalmistettu kaapeli
    lisävarusteen / erillisosan tyyppi
    Liitäntäkaapeli
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Liitäntä lisävarusteet
    lisätarvikkeet / erillisosan kohde
    Modicon Premium PLC
    Servovahvistin
    Täydentävät tiedot
    tuotteen soveltuvuus
    TSXCCY1128
    TSXCFY11
    TSXCFY21
    TSXCTY2A
    TSXCTY2C
    TSXCTY4A
    kaapelin pituus
    5 m
    sähköinen liitäntä
    1 eristetty liitin HE10 20-asentoinen moduulin puoli
    Vapaa pää 4:llä värikoodatulla johdolla PLC:n puoli
    johdinosa
    0.324 mm²
    AWG mitoitus
    AWG 22
    tuotteen paino
    0.66 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.12.2018
    Koko 43.3 MB
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.12.2017
    Koko 634.6 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.