Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXCTY2A Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon Premium

Modicon Premium - TSXCTY2A

Normaaliin ympäristöön

TSXCTY2A Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon Premium
Modicon Premium - TSXCTY2A
Normaaliin ympäristöön

Modicon Premium - laskurimoduuli - 2x40kHz

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium Automation -alusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Laskurimoduulit
    I/O modulaarisuus
    2 kanavaa
    sähköpiirin tyyppi
    Lisälähtö EN/IEC 61131
    Täydentävät tiedot
    laskuritaajuus
    40 kHz
    tehohäviöt W
    4.5...6 W
    sykliaika
    5 ms
    binääritulo logiikka
    Virtanielu ylimääräinen tulo (esiasetus, aktivointi ja luku) IEC 1131 Tyyppi 2
    Resistiivinen 2/3-johdin läheisyysanturit PNP/NPN -tulo IEC 1131 Tyyppi 2
    Resistiivinen enkooderi tulo
    input logic
    Positiivinen
    tulon yhteensopivuus
    2/3-johdin läheisyyssensori PNP/NPN
    Inkrementaalinen enkooderi 10...30 V totem pole
    Inkrementaalinen enkooderi 5 V DC RS422
    syöttöjännite
    24 V 18 mA 2/3-johdin läheisyysanturit PNP/NPN
    24 V 7 mA ylimääräinen tulo (esiasetus, aktivointi ja luku)
    5 V 18 mA enkooderi tulo
    tulojännitteen rajat
    <= 5.5 V enkooderi tulo
    19...30 V 2/3-johdin läheisyysanturit PNP/NPN
    19...30 V ylimääräinen tulo (esiasetus, aktivointi ja luku)
    jännitetaso 1 taattu
    >= 11 V 2/3-johdin läheisyysanturit PNP/NPN
    >= 11 V ylimääräinen tulo (esiasetus, aktivointi ja luku)
    >= 2.4 V enkooderi tulo
    virran tila 1 taattu
    >= 3.7 mA enkooderi tulo
    >= 6 mA 2/3-johdin läheisyysanturit PNP/NPN
    >= 6 mA ylimääräinen tulo (esiasetus, aktivointi ja luku)
    jännitetaso 0 taattu
    <= 1.2 V enkooderi tulo
    <= 5 V 2/3-johdin läheisyysanturit PNP/NPN
    <= 5 V ylimääräinen tulo (esiasetus, aktivointi ja luku)
    virran tila 0 taattu
    <= 1 mA enkooderi tulo
    <= 2 mA 2/3-johdin läheisyysanturit PNP/NPN
    <= 2 mA ylimääräinen tulo (esiasetus, aktivointi ja luku)
    vasteaika
    < 2.5 ms sensorin jännite menetettäessä 24 V ylimääräinen tulo (esiasetus, aktivointi ja luku)
    tuloimpedanssi
    > 270 Ohm kun U = 2.4 V enkooderi tulo
    1400 Ohm Un:ssä 2/3-johdin läheisyysanturit PNP/NPN
    3400 Ohm Un:ssä ylimääräinen tulo (esiasetus, aktivointi ja luku)
    400 Ohm Un:ssä enkooderi tulo
    lähtöjännite
    24 V DC
    nimellinen lähtövirta
    0.5 A
    lähtöjännitteen rajat
    19...30 V
    jännitteenlasku
    < 0.5 V tilassa 1
    lähdön yhteensopivuus
    Positiiviset logiikka DC-tulot (resistanssi <= 15 kOhm) lisälähtö
    vuotovirta
    < 0.1 mA
    kytkentätaajuus
    < 0.6/LI² Hz induktiivisella kuormalla
    lähdön ylikuormituksen suojaus
    Virranrajoitin
    Lämpölaukaisu ohjelman kautta tai automaattisesti
    lähdön oikosulkusuojaus
    Virranrajoitin
    Lämpölaukaisu ohjelman kautta tai automaattisesti
    lähdön ylijännitesuojaus
    Zener-diodi
    käänteisen polariteetin suojaus
    Käänteinen diodi syötössä
    tarkistukset
    Sensorin teholähde
    virrankulutus
    280 mA 5 V DC
    30 mA 24 V DC
    moduulin formaatti
    Standardi
    paikallisilmaisu
    2 LEDiä Vihreä akselien diagnostiikka käytettävissä (CH.)
    1 LED Vihreä moduuli toiminnassa (RUN)
    1 LED Punainen ulkoinen vika (I/O)
    1 LED Punainen sisäinen vika, moduulin vika (ERR)
    sähköinen liitäntä
    1 liitäntä HE-10 20 pinniä
    2 liitintä SUB-D 15
    tuotteen paino
    0.32 kg
    Ympäristötiedot
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    suhteellinen kosteus
    5...95 % ilman kondensaatiota
    operointikorkeus
    <= 2000 m
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 80.1 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 478.2 KB
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 1.9 MB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 79.2 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 164.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 750.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 255.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 183.1 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.