Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXCTZ1A Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro - TSXCTZ1A

I/O moduulit

TSXCTZ1A Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon TSX Micro
Modicon TSX Micro - TSXCTZ1A
I/O moduulit

Micro,Laskuritulo,1X40Khz,

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3589584
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon TSX Micro -automaatioalusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Laskurimoduulit
    laskuritulon numero
    1
    laskuritaajuus
    40 Hz
    verkon taajuus
    100 Hz
    syöttöjännite
    24 V DC
    5 V DC
    tulovirta
    18 mA
    tulojännitteen rajat
    5.5 V 5 V DC
    19...30 V 24 V DC
    >= 2.4 V tilassa 1 5 V DC
    <= 1.2 V tilassa 0 5 V DC
    >= 11 V tilassa 1 24 V DC
    <= 5 V tilassa 0 24 V DC
    virran tila 0 taattu
    <= 1 mA 5 V DC
    <= 2 mA 24 V DC
    virran tila 1 taattu
    >= 6 mA 24 V DC
    >= 3.7 mA 5 V DC
    Täydentävät tiedot
    vasteaika
    1.5 ms tapahtumien prosessointi
    8 ms päätehtävä
    anturin tehonsyöttö
    < 2.5 V
    virrankulutus
    15 mA
    digitaalitulo
    Positiivinen
    tuloimpedanssi
    0.27 Ohm 5 V DC Un:ssä
    >= 0.44 Ohm 5 V DC kun U = 2.4 V
    1.4 Ohm 24 V DC Un:ssä
    vasteaika
    3 ms
    tulotyyppi
    Kestävä 24 V DC
    tulon yhteensopivuus
    2-johdin/3-johdin läheisyyssensori 24 V DC
    tuotteen paino
    0.2 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 1131 Tyyppi 2 24 V DC
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 77.2 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 156.8 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.7 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 467.7 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.3 MB
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.