Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXDEY64D2K Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon Premium

Modicon Premium - TSXDEY64D2K

Normaaliin ympäristöön

TSXDEY64D2K Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon Premium
Modicon Premium - TSXDEY64D2K
Normaaliin ympäristöön

Modicon Premium - digitaali tulomoduuli - DI64 - 24VDC - PNP

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium Automation -alusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Binääri tulomoduuli
    binääritulon lukumäärä
    64 virtanielu eristetty EN/IEC 61131-2 tyyppi 1
    binääritulon jännite
    24 V DC positiivinen
    sensorin teholähde
    19...30 V
    binääritulon virta
    3.5 mA
    Täydentävät tiedot
    jännitetaso 1 taattu
    >= 11 V
    virran tila 1 taattu
    >= 3 mA
    jännitetaso 0 taattu
    <= 5 V
    virran tila 0 taattu
    <= 1.5 mA
    tuloimpedanssi
    6300 Ohm tilassa 1
    vasteaika
    <= 7 ms
    4 ms
    eristysresistanssi
    < 10 MOhm 500 V DC
    tehohäviö
    (1.5 W + 0.1 W x käytettyjen kanavien lkm)
    sähköinen liitäntä
    HE-10 -liitin
    merkintä
    CE
    virrankulutus
    155 mA 5 V DC
    315 mA 24 V DC
    moduulin formaatti
    Standardi
    tuotteen paino
    0.37 kg
    Ympäristötiedot
    läpilyöntilujuus
    1500 V AC 50/60 Hz
    standardit
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 Nro 142
    EN/IEC 61131-2
    IEC 60664
    UL 508
    CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä A
    CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä B
    CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä C
    CSA C22.2 Nro 213 Luokka I Division 2 Ryhmä D
    tuote sertifiointi
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    suhteellinen kosteus
    10...95 % ilman kondensaatiota käytölle
    5...95 % ilman kondensaatiota varastoinnille
    operointikorkeus
    0...2000 m
    suojauskäsittely
    TC
    IP suojausluokka
    IP20
    epäpuhtausaste
    2
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 4.1 MB
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 5.5 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 80.1 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 478.2 KB
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 1.9 MB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 79.2 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 164.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 750.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 255.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 183.1 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.