Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXDEZ12D2 Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro - TSXDEZ12D2

I/O moduulit

TSXDEZ12D2 Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon TSX Micro
Modicon TSX Micro - TSXDEZ12D2
I/O moduulit

Micro,Bin.Tulo,12I,24VDC

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3589587
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon TSX Micro -automaatioalusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Binääri tulomoduuli
    binääritulon lukumäärä
    12 ruuviliitinlohko
    binääritulon jännite
    24 V DC positiivinen tai negatiivinen
    19...30 V
    binääritulon virta
    9 mA
    tulojännitteen rajat
    >= 11 V tilassa 1
    < 5 V tilassa 0
    virran tila 0 taattu
    <= 1.5 mA
    virran tila 1 taattu
    >= 2.5 mA
    tuloimpedanssi
    2.4 Ohm
    vasteaika
    0.1...7.5 ms tilasta 0 tilaan 1
    0.1...7.5 ms tilasta 1 tilaan 0
    Täydentävät tiedot
    standardit
    IEC 1131-2 Tyyppi 1
    tulon yhteensopivuus
    2/3-johdin läheisyyssensori PNP/NPN
    binääritulon tyyppi
    Resistiivinen
    virrankulutus
    123 mA positiivinen
    107 mA negatiivinen
    eristysjännite
    1500 V AC 1 s
    Ympäristötiedot
    tuotteen paino
    0.23 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.7.2018
    Koko 9.8 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 77.2 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 156.8 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.7 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 467.7 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.3 MB
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.