Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXDMY28FK Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon Premium

Modicon Premium - TSXDMY28FK

Normaaliin ympäristöön

TSXDMY28FK Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon Premium
Modicon Premium - TSXDMY28FK
Normaaliin ympäristöön

Modicon Premium - digitaali tulo-/lähtömoduuli - DI16 - DO12 - 24VDC

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Premium Automation -alusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Binäärit I/O -moduulit
    digitaalinen I/O lukumäärä
    28
    binääritulon lukumäärä
    16 virtanielu nopeaa tuloa - mukainen IEC 1131-2 Tyyppi 1
    input logic
    Positiivinen
    syöttöjännite
    24 V 3.5 mA DC
    Täydentävät tiedot
    jännitetaso 1 taattu
    >= 11 V
    virran tila 1 taattu
    >= 3 mA
    jännitetaso 0 taattu
    <= 5 V
    virran tila 0 taattu
    <= 1.5 mA
    anturin tehonsyöttö
    19...30 V
    filter time
    0.1 to 7.5 ms asetusten mukaan
    4 ms oletuksena
    paralleling of inputs
    Kyllä
    tulon yhteensopivuus
    2-johdin/3-johdin läheisyyssensori
    eristysresistanssi
    > 10 MOhm 500 V DC
    tehohäviö
    1.2 W + 0.1 x tulon numero 1:ssä
    binäärilähdön lukumäärä
    12
    volframkuorma
    6 W solid state output
    lähtöjännite
    24 V 0.5 A
    lähdön tyyppi
    Puolijohde
    lähtöjännitteen rajat
    19...30 V
    maksimi lähtövirta
    4 A by module
    0.5 A by channel
    vuotovirta
    < 1 mA tilassa 0
    [Ures] vikajännite
    < 1.2 V tilassa 1
    load impedance
    >= 48 W
    lähdön vasteaika
    0.6 ms
    kytkentätaajuus
    0.5/LI² Hz
    lähdön ylijännitesuojaus
    Transienttisuojadiodilla
    käänteisen polariteetin suojaus
    Käännetty diodi
    preactuator voltage detection threshold
    16 V
    sähköinen liitäntä
    2 liitintä HE-10
    virrankulutus
    300 mA 5 V DC
    75 mA 24 V DC
    moduulin formaatti
    Standardi
    tuotteen paino
    0.32 kg
    Ympäristötiedot
    läpilyöntilujuus
    1500 V 50/50 Hz yhden minuutin ajan
    alennuskerroin
    60 % tuloista tilassa 1 60 °C nopeaa tuloa
    60 % moduulin maksimivirrasta 60 °C solid state output
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    suhteellinen kosteus
    5...95 % ilman kondensaatiota
    operointikorkeus
    <= 2000 m
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 4.1 MB
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 5.5 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    DMY28FK Premium module
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 12.7 KB
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 144.3 KB
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 692.9 KB
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 40.5 KB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 80.1 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 478.2 KB
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 1.9 MB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 79.2 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 164.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 750.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 785.6 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 255.4 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 183.1 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.