Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

TSXDMZ16DTK Schneider Electric

Näytä kaikki Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro - TSXDMZ16DTK

I/O moduulit

TSXDMZ16DTK Schneider Electric
Näytä kaikki Modicon TSX Micro
Modicon TSX Micro - TSXDMZ16DTK
I/O moduulit

Micro,Tego,Tulo/Läh,8I PNP 24V

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon TSX Micro -automaatioalusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Binääri puolijohde I/O -kanta DC
    binääritulon lukumäärä
    8 1 HE-10 liitin
    binääritulon jännite
    24 V DC positiivinen
    binääritulon virta
    7 mA
    binääritulon tyyppi
    Resistiivinen
    binäärilähdön lukumäärä
    8 1 HE-10 liitin
    binäärilähdön jännite
    24 V DC
    binäärilähdön virta
    0.5 mA
    digitaalisen lähdön logiikka
    Positiivinen
    Täydentävät tiedot
    tulojännitteen rajat
    >= 11 V tilassa 1
    < 5 V tilassa 0
    virran tila 0 taattu
    <= 1.5 mA
    virran tila 1 taattu
    >= 2.5 mA
    tuloimpedanssi
    3.4 Ohm
    vasteaika
    <= 0.5 ms tilasta 1 tilaan 0 lähtö
    <= 0.5 ms tilasta 0 tilaan 1 lähtö
    0.1...7.5 ms tilasta 1 tilaan 0 tulo
    0.1...7.5 ms tilasta 0 tilaan 1 tulo
    tulon yhteensopivuus
    2-johdin/3-johdin läheisyyssensori
    virrankulutus
    76 mA
    tehohäviö W
    3 W tulo
    3.5 W moduulilla lähtö
    0.15 W kanavalla lähtö
    lähtöjännitteen rajat
    19...30 V
    lähtövirran rajat
    0.625 A
    vuotovirta
    <= 0.5 mA tilassa 0
    [Ures] suurin katkaisun yhteydessä ilmenevä jännite
    <= 0.3 V
    kuorman impedanssi ohm
    48 Ohm
    kytkentätaajuus
    < 0.6/LI² Hz
    lähdön ylijännitesuojaus
    Zenerdiodilla
    lähdön oikosulkusuojaus
    Virranrajoittimella ja elektronisella johdonsuojakatkaisimella
    käänteisen polariteetin suojaus
    Käänteinen diodi teholähteessä
    paralleling of outputs
    Kyllä: enintään 2
    eristysjännite
    1500 V 1 s
    tuotteen paino
    0.16 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 1131-2 Tyyppi 1
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Micro automation platform - Discrete I/O modules
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 2.7 KB
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 50.2 KB
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 86.5 KB
    Päivämäärä 25.4.2017
    Koko 35.5 KB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.6.2018
    Koko 77.2 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.11.2017
    Koko 1 MB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Päivämäärä 6.8.2018
    Koko 456.6 KB
    Marine-sertifikaatti
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 156.8 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.7 MB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 467.7 KB
    Päivämäärä 17.1.2018
    Koko 1.3 MB
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.