Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Actassi yleiskaapelointijärjestelmä
VDIB17716U96 Schneider Electric

VDIB17716U96

Sähkönumero: 7240111

Green premium brand logo
VDIB17716U96 Schneider Electric
VDIB17716U96
Sähkönumero: 7240111
Green premium brand logo

Actassi S-One dataliitin RJ45 CAT6 UTP 96 kpl

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480384738
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    Actassi
    product type
    RJ45 verkkoliitin
    laite esitys
    Sulautettu yhtenäinen kokonaisuus
    värisävy
    Kaapelin järjestelijä: sininen (ABS + PC)
    Liitin: tumman harmaa (ABS + PC)
    Wiring Colour configuration
    568 A/B
    pakkasutapa
    Laatikko
    määrä per pakkaus
    Setti 96 kpl
    Täydentävät tiedot
    [In] nimellisvirta
    1,5 A 25 °C
    voltage proof
    1000 V AC/DC huippu, kytkentöjen välillä
    kosketinresistanssi
    20 mOhm
    eristysresistanssi
    Lähtökohtainen eristeen resistanssi: >= 500 MOhm 100 V DC
    AWG mittari
    AWG 24...AWG 23
    durability
    750 cycles
    liitäntä vaimennus
    >= 35 dB 30…100 MHz
    >= 75 - 20 x log(f) dB 100…1000 MHz
    contact pins
    8 pinnitkullattu kupariseos IEC 60603-7
    voima vetämiselle
    50 N aikana 60 s
    häviö
    >= 50 dB
    >= 68 - 20 x log(f) dB 1…250000 kHz
    työkalun tyyppi
    Ilman työkaluja
    kaapelin ulkohalkaisija
    0,9…1,4 mm
    compatible LAN cable types
    U/UTP
    Tietoliikenne kaapeloinnin kategoria
    6
    supported applications
    1000BASE-T
    protocols
    VoIP (ääni IP)
    PoE+ (Power over Ethernet)
    4PPoE 100W (Power over Ethernet)
    tuotteen soveltuvuus
    RJ45 plug
    RJ11 plug
    lähetystaajuus
    0…250 MHz
    jalanjäljen tyyppi
    S-One DPM
    korkeus
    28 mm
    pituus
    33 mm
    leveys
    18 mm
    kohdemaa
    Europe
    Ympäristötiedot
    operational temperature range
    -40…70 °C
    climatic category
    40/070/21 (21 päivää)
    liekin sammutuskyky
    UL94-V0 UL listed
    ympäristölliset ominaisuudet
    PEP (energiaa säästävä)
    SAAVUTTAA
    standardit
    ANSI/TIA-568-C.2
    IEC 60603-7-4
    ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
    UL 1863
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet11
    • suomi6
    • englanti5
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Koko pdf
    Koko 90.5 MB
    Päivämäärä 7.10.2019
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Actassi-järjestelmä - Tuoteluettelo 2018 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Actassi-järjestelmä - Saumaton liitettävyys verkkoon alusta loppuun - Tuoteluettelo 2018
    Koko pdf
    Koko 6.3 MB
    Päivämäärä 2.8.2017
    Kuvaus
    Actassi-järjestelmä - Saumaton liitettävyys verkkoon alusta loppuun - Tuoteluettelo 2018
    The Actassi system (Versio 5.2)
    Kuvaus
    All the components for an network connectivity system
    Koko pdf
    Koko 20.2 MB
    Päivämäärä 16.10.2019
    Kuvaus
    All the components for an network connectivity system
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.1 MB
    Päivämäärä 9.12.2015
    Kuvaus
    RJ45 connector
    Esite
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Actassi yleiskaapelointi (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Actassi yleiskaapelointi verkon rakenne
    Koko pdf
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 3.11.2016
    Kuvaus
    Actassi yleiskaapelointi verkon rakenne
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 8 MB
    Päivämäärä 2.8.2019
    Koko pdf
    Koko 13.6 MB
    Päivämäärä 20.9.2017
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    VDIB17716U96_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    VDIB17716U96_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    VDIB17716U96_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    VDIB17716U96_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    VDIB17716U96_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    VDIB17716U96_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    VDIB17716U96_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    VDIB17716U96_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    VDIB17716U96_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.8 MB
    Päivämäärä 17.2.2011
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /