Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

VW3A3406 Schneider Electric

Näytä kaikki Altivar Lift

Altivar Lift - VW3A3406

Tarvikket ja lisäosat

VW3A3406 Schneider Electric
Näytä kaikki Altivar Lift
Altivar Lift - VW3A3406
Tarvikket ja lisäosat

Interface Card For 15V Push Pull En

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Altivar
    tuote tai komponentti tyyppi
    Enkooderi rajapintakortti
    sarjan soveltuvuus
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar Lift
    Altivar 61Q
    Altivar 71Q
    lähdön tyyppi
    Push-pull
    [Us] nimellissyöttöjännite
    15 V DC (jänniterajat: 15...16 V)
    pulssien lukumäärä kierrosta kohti
    10000 for ATV71H......383
    5000 for all ATV61 drives
    5000 for ATV71H...M3
    5000 for ATV71H...M3X
    5000 for ATV71H...N4
    Täydentävät tiedot
    syöttövirta
    <= 0.175 A
    suojaustyyppi
    Ylikuormasuojaus
    Oikosulkusuojaus
    kaapelin pituus laitteiden välillä
    <= 500 m
    suurin toimintataajuus
    300 kHz
    sisääntulosignaali
    A
    B
    A:n lisäksi
    B/AB/A:n lisäksi
    tuloimpedanssi
    1 kOhm
    jännitetaso 0 taattu
    <= 1.5 V
    jännitetaso 1 taattu
    > 7.7...< 16 V
    sähköinen liitäntä
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.2 mm² (AWG 24) <= 100 m kaapelipituus (enkooderi 100 mA) 10 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.2 mm² (AWG 24) <= 100 m kaapelipituus (enkooderi 175 mA) 10 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.2 mm² (AWG 24) <= 200 m kaapelipituus (enkooderi 100 mA) 10 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.2 mm² (AWG 24) <= 200 m kaapelipituus (enkooderi 175 mA) 10 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.5 mm2 (AWG 20) <= 500 m kaapelipituus (enkooderi 100 mA) 10 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.5 mm2 (AWG 20) <= 500 m kaapelipituus (enkooderi 175 mA) 10 V
    tuotteen paino
    0.2 kg
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versio 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versio 1.0)
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Instruction sheet - Encoder card - VW3A3401 ... 409 (Versio 07)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.