Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

VW3A3408 Schneider Electric

Näytä kaikki Altivar Lift

Altivar Lift - VW3A3408

Tarvikket ja lisäosat

VW3A3408 Schneider Electric
Näytä kaikki Altivar Lift
Altivar Lift - VW3A3408
Tarvikket ja lisäosat

Resolveri Kortti

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Altivar
    tuote tai komponentti tyyppi
    Enkooderin käyttöliittymämoduuli
    sarjan soveltuvuus
    Altivar 71
    Altivar Lift
    Altivar 71Q
    enkooderin tyyppi
    Resolver
    pulssien lukumäärä kierrosta kohti
    <= 4096
    herätejännite
    1.25 .. 5.6 Vrms
    anturin napojen lukumäärä
    Enkooderin navat: 2 7500 rpm, pulssien lukumäärä per kierros = 4096
    Enkooderin navat: 2, mottorin navat: 2 7500 rpm, pulssien lukumäärä per kierros = 4096
    Enkooderin navat: 2, mottorin navat: 4 3750 rpm, pulssien lukumäärä per kierros = 2048
    Enkooderin navat: 2, mottorin navat: 6 2500 rpm, pulssien lukumäärä per kierros = 1024
    Enkooderin navat: 2, mottorin navat: 8 1875 rpm, pulssien lukumäärä per kierros = 512
    Enkooderin navat: 4 3750 rpm, pulssien lukumäärä per kierros = 4096
    Enkooderin navat: 6 2500 rpm, pulssien lukumäärä per kierros = 4096
    Enkooderin navat: 8 1875 rpm, pulssien lukumäärä per kierros = 4096
    Täydentävät tiedot
    tuotteen soveltuvuus
    ATV71H...M3383
    ATV71H...M3X383
    ATV71H...N4383
    suhde
    Muuntosuhde : 4:1, 3:1, 2:1, 1:1
    herätevirta
    50 A maksimi
    toisiojännite
    1 Vrms
    herätetaajuus
    Säädettävissä 4,8, 12 kHz
    nopeuden takaisinkytkennän resoluutio
    12 +/- 1 bittiä, 2exp(12) maksimi
    sähköinen liitäntä
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.2 mm² (AWG 24) 25 m kaapelipituus (encoder 30 mA)
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.2 mm² (AWG 24) 25 m kaapelipituus (encoder 50 mA)
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.5 mm2 (AWG 20) 100 m kaapelipituus (encoder 30 mA)
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.5 mm2 (AWG 20) 100 m kaapelipituus (encoder 50 mA)
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.75 mm2 (AWG 18) 200 m kaapelipituus (encoder 30 mA)
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 1 mm2 (AWG 17) 200 m kaapelipituus (encoder 50 mA)
    tuotteen paino
    0.2 kg
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versio 1.0)
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Instruction sheet - Encoder card - VW3A3401 ... 409 (Versio 07)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.