Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

INCREMENTAL ENCODER BOARD W, EMULATION

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3881335
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Altivar
    tuote tai komponentti tyyppi
    Enkooderi rajapintakortti
    sarjan soveltuvuus
    Altivar 71
    Altivar Lift
    Altivar 71Q
    lähdön tyyppi
    Differentiaalinen
    kommunikointiprotokolla
    RS422
    [Us] nimellissyöttöjännite
    5 V (jänniterajat: 5...5.5 V)
    15 V (jänniterajat: 15...16 V)
    pulssien lukumäärä kierrosta kohti
    <= 10000
    Täydentävät tiedot
    tuotteen soveltuvuus
    ATV71H...M3383
    ATV71H...M3X383
    ATV71H...N4383
    syöttövirta
    <= 0.2 A
    suojaustyyppi
    Ylikuormasuojaus
    Oikosulkusuojaus
    suurin toimintataajuus
    300 kHz
    sisääntulosignaali
    A
    B
    A:n lisäksi
    B.n lisäksi
    Compliment of Z
    Z
    tuloimpedanssi
    440 Ohm
    ulostulosignaali
    A compliment of A
    A compliment of A B compliment of B
    A compliment of A B compliment of B Z compliment of Z
    suhde
    1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 tai 1/64
    sähköinen liitäntä
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.5 mm2 (AWG 20) 25 m kaapelipituus (encoder 100 mA) 4.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.5 mm2 (AWG 20) 25 m kaapelipituus (encoder 100 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.75 mm2 (AWG 18) 50 m kaapelipituus (encoder 100 mA) 4.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.75 mm2 (AWG 18) 50 m kaapelipituus (encoder 100 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 1 mm2 (AWG 17) 25 m kaapelipituus (encoder 200 mA) 4.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 1.5 mm2 (AWG 15) 50 m kaapelipituus (encoder 200 mA) 4.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 1.5 mm2 (AWG 15) 50 m kaapelipituus (encoder 200 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.2 mm² (AWG 24) 25 m kaapelipituus (encoder 100 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.2 mm² (AWG 24) 25 m kaapelipituus (encoder 50 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.2 mm² (AWG 24) 25 m kaapelipituus (encoder 50 mA) 4.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.5 mm2 (AWG 20) 100 m kaapelipituus (encoder 50 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.5 mm2 (AWG 20) 25 m kaapelipituus (encoder 200 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.5 mm2 (AWG 20) 50 m kaapelipituus (encoder 50 mA) 4.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.75 mm2 (AWG 18) 100 m kaapelipituus (encoder 50 mA) 4.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 0.75 mm2 (AWG 18) 50 m kaapelipituus (encoder 200 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 1 mm2 (AWG 17) 200 m kaapelipituus (encoder 50 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 1.5 mm2 (AWG 15) 100 m kaapelipituus (encoder 100 mA) 4.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 1.5 mm2 (AWG 15) 200 m kaapelipituus (encoder 100 mA) 14.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 1.5 mm2 (AWG 15) 200 m kaapelipituus (encoder 50 mA) 4.75 V
    Liitin, liitoksen kapasiteetti: 1.5 mm2 (AWG 15) 300 m kaapelipituus (encoder 50 mA) 14.75 V
    tuotteen paino
    0.2 kg
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versio 1.0)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.