Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Altivar 71 Plus
VW3A3E202 Schneider Electric

VW3A3E202

VW3A3E202 Schneider Electric
VW3A3E202

Laaja I/O laajennuskortti ATV61/71

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389118321823
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuote tai komponentti tyyppi
    Laajennettu I/O -kortti
    sarjan soveltuvuus
    Altivar 61 Plus
    Altivar 71 Plus
    syöttö
    Sisäinen syöttö vertailupotentiometrille, 10.5 V DC (10…11 V) , <0,01 A, impedanssi: 1…10 kOhm ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    Sisäinen syöttö, 24 V DC (21…27 V) , <0,2 A ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    analogiatulojen lukumäärä
    2
    analogiatulon tyyppi
    AI3-/Al3+ erovirta ohjelmoitavissa: 0...20 mA, impedanssi: 250 Ohm, näytteenottoaika: 4…6 ms, resoluutio: 11 bittiä + merkki
    AI4 ohjelmiston konfigurointivirta: 0...20 mA, impedanssi: 250 Ohm, näytteenottoaika: 4…6 ms, resoluutio: 11 bits
    AI4 ohjelmiston konfigurointijännite: 0...10 V DC, 24 V max, impedanssi: 30000 Ohm, näytteenottoaika: 4…6 ms, resoluutio: 11 bits
    analogialähtöjen lukumäärä
    2
    analogialähdön tyyppi
    AO2 ohjelmiston konfigurointivirta: 0...20 mA, impedanssi: 500 Ohm, näytteenottoaika: 4…6 ms, resoluutio: 10 bittiä
    AO2 ohjelmiston konfigurointijännite: +/- 10 V DC, impedanssi: 470 Ohm, näytteenottoaika: 4…6 ms, resoluutio: 10 bittiä
    AO3 ohjelmiston konfigurointivirta: 0...20 mA, impedanssi: 500 Ohm, näytteenottoaika: 4…6 ms, resoluutio: 10 bittiä
    AO3 ohjelmiston konfigurointijännite: +/- 10 V DC, impedanssi: 470 Ohm, näytteenottoaika: 4…6 ms, resoluutio: 10 bittiä
    binäärilähdön lukumäärä
    5
    lähdön tyyppi
    (LO3, LO4) osoitettava logiikka, näytteenottoaika: 4…6 ms, soveltuva level 1 PLC
    (R4A, R4B, R4C) ohjelmoitava relelogiikka
    digitaalisen lähdönlogiikka
    (LO3, LO4) negatiivinen
    (LO3, LO4) positiivinen
    binääritulon lukumäärä
    6
    digitaalisen tulon tyyppi
    (RP) taajuuden säätö, näytteenottoaika: 4…6 ms
    (LI11...LI14) ohjelmoitava, soveltuva taso 1 PLC, impedanssi: 3.5 kOhm, näytteenottoaika: 4…6 ms
    binääritulo logiikka
    Negatiivinen (LI11...LI14), >= 16 V (tila 0), <= 10 V (tila 1)
    Positiivinen (LI11...LI14), <= 5 V (tila 0), >= 11 V (tila 1)
    Positiivinen (RP), < 1.2 V (tila 0), >= 3.5 V (tila 1)
    Täydentävät tiedot
    sähköinen kestävyys
    100000 cycles ohjelmoitava relelogiikka
    binäärilähdön jännite
    24 V DC (jänniterajat: <= 30 V) osoitettava logiikka
    maksimi lähtövirta
    0,2 A, osoitettava logiikka
    minimi kytkentävirta
    3 mA 24 V DC ohjelmoitava relelogiikka
    maksimi kytkentävirta
    Kofiguroitava relelogiikka 5 A 250 V AC päällä Resistiivinen kuorma, cos phi = 1
    Kofiguroitava relelogiikka 5 A 30 V DC päällä Resistiivinen kuorma, cos phi = 1
    Kofiguroitava relelogiikka 1,5 A 250 V AC päällä Induktiivinen kuorma, cos phi = 0,4 ja L/R = 7 ms
    Kofiguroitava relelogiikka 1,5 A 30 V DC päällä Induktiivinen kuorma, cos phi = 0,4 ja L/R = 7 ms
    PTC-anturin tulo
    TH2+, TH2- trip resistance, impedanssi: 3 kOhm
    TH2+, TH2- nollausvastus, impedanssi: 1.8 Ohm
    TH2+, TH2- oikosulkusuojaus, impedanssi: < 0.05 Ohm
    TH2+, TH2- 6 PTC -anturille, impedanssi: <= 1.5 Ohm
    binääritulon jännite
    24 V DC (jänniterajat: <= 30 V)ohjelmoitava
    digitaalisen tulon taajuus
    0...30 kHz taajuuden säätö
    sähköinen liitäntä
    Liitin, 1.5 mm2 / AWG 16, 0,25 N.m
    tuotteen paino
    0,3 kg
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • englanti1
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 10.7 MB
    Päivämäärä 18.6.2014
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /