Näytä kaikki
Robust

WDE000935
Sähkönumero: 2100877
WDE000935
Sähkönumero:
2100877
ROBUST Verhokytkin
Näytä lisää ominaisuuksia-
GTIN-koodi3606480975585
-
Ominaisuudet
Tuotetiedot tuoteryhmä Robusttuote tai komponentti tyyppi Kytkinlaite esitys Koje asennuskehyksellävärisävy Valkoinenmäärä per pakkaus 5 kpl sarjaTäydentävät tiedot muoto Pyöreä vipukäyttölaite Vipulaitteen asennus Uppokytkin toiminto Markiisikytkin malli [4T]virta arvo 16 A 250 V ACkytkentä - liittimet Jousiliitinsilmukka liittimien määrä 2puristusliitosten määrä 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² kiinteä Kaapeli(t)1 x 1.5...2 x 2.5 mm² monijohtiminen Kaapeli(t)materiaali PC/ABSkiinnitystapa Hakaparilla: kojeupotussyvyys 20 mmkorkeus 71 mmleveys 88 mmulkonema 13 mmtuotteen soveltuvuus Viimeistellään Robust kehykselläYmpäristötiedot standardit EN 60669-1laatumerkinnät CEtuote sertifiointi NEMKOFIMKOSEMKOIP suojausluokka IP20 myös peitelevyt poistettuinaIK suojausluokka IK09 EN 62262Tuotteen ympäristötiedot REACh-asetus REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita KylläEU:n RoHS-direktiivi Vaatimusten mukainen
EU:n RoHS-ilmoitusEi myrkyllisiä raskasmetalleja KylläEi elohopeaa KylläRoHS-vapautuksen tiedot Kiinan RoHS-säädökset Kiinan RoHS-ilmoitus
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)WEEE Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. -
Näytä lisää
Asiakirjat
Kieli- Kaikki kielet8
- suomi4
- englanti4
- ranska1
TuotekatalogitMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinSähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo (Versio 1.0)KuvausSähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluetteloKoko pdfKoko 90.5 MBPäivämäärä 7.10.2019KuvausSähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluetteloSertifikaatitMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinEU:n RoHS-ilmoitusMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinROBUST VerhokytkinKuvausROBUST VerhokytkinKoko pdfKoko 195.3 KBPäivämäärä 6.12.2019KuvausROBUST VerhokytkinREACh-ilmoitusMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinROBUST VerhokytkinKuvausROBUST VerhokytkinKoko pdfKoko 195.3 KBPäivämäärä 6.12.2019KuvausROBUST VerhokytkinVaatimustenmukaisuusvakuutuksetMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinKoko pdfKoko 2.7 MBPäivämäärä 25.1.2018Kiinan RoHS-ilmoitusMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinROBUST VerhokytkinKuvausROBUST VerhokytkinKoko pdfKoko 195.3 KBPäivämäärä 6.12.2019KuvausROBUST Verhokytkin -
Usein kysytyt tekniset kysymykset
Tuloksia ei löytynyt.Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.