Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Näytä kaikki   CONNECT
WDE002911 Schneider Electric

WDE002911

Sähkönumero: 2622311

Green premium brand logo
WDE002911 Schneider Electric
WDE002911
Sähkönumero: 2622311
Green premium brand logo

Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen

Näytä lisää ominaisuuksia
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    Tuoteryhmä
    Exxact
    Ulkonäön nimi
    System M
    Tuote tai komponentti tyyppi
    RF kytkin
    Väylätyyppi
    Langaton Z-Wave
    Laitteen esitys
    Koje keskiölevyllä
    Kanavien määrä
    1
    Täydentävät tiedot
    Mahdollinen toiminto
    Integroitu väyläliitäntä yksikkö
    Sähkökalusteen asennus
    Uppo
    Kiinnitystapa
    Ruuveilla ja hakapareilla
    rated voltage
    230 V AC 50/60 Hz
    Jännitealue
    0...1000 VA
    Suurin kuormituskapasiteetti
    140 µF
    Kuorman tyyppi
    Resistiivinen
    Kapasitiivinen
    Vipujen määrä
    1
    colour
    Valkoinen
    Materiaali
    Peitelevy: Muovi Loistava
    Koje: Metalli
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP20
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet7
    • suomi5
    • englanti2
    • norja1
    • ruotsi1
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 737.4 KB
    Päivämäärä 17.10.2010
    Esite
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Exxact -keskeiset tuotteet (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Exxact -keskeiset tuotteet
    prp.document.label.format pdf
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 19.12.2012
    Kuvaus
    Exxact -keskeiset tuotteet
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 786.7 KB
    Päivämäärä 27.1.2012
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    WDE002911 : Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen
    Kuvaus
    Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.4.2020
    Kuvaus
    Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    WDE002911 : Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen
    Kuvaus
    Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.4.2020
    Kuvaus
    Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    WDE002911 : Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen
    Kuvaus
    Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.4.2020
    Kuvaus
    Exxact CONNECT elektroninen kytkinvastaanotin 1000VA valkoinen
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 931.1 KB
    Päivämäärä 9.12.2010
    Kuvaus
    PEP Exxact
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /