Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Artic IP44 pinta-asennuskalusteet
WDE0119605 Schneider Electric

WDE0119605

Sähkönumero: 2000209

WDE0119605 Schneider Electric
WDE0119605
Sähkönumero: 2000209

Artic Pinta IP44 6+6-Kytkin valkoinen

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    6438054015727
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Artic
    tuote tai komponentti tyyppi
    Painikekytkin
    laite esitys
    Täydellinen tuote
    värisävy
    Valkoinen (RAL 9010)
    määrä per pakkaus
    Setti 10 kpl
    Täydentävät tiedot
    käyttölaite
    Vipu
    muoto
    Neliö
    laitteen asennus
    Pinta
    kytkin toiminto
    6-kytkin
    kytkin malli
    [6+6]
    virta arvo
    16 A 250 V
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitin
    materiaali
    Kestomuovi
    upotussyvyys
    75 mm
    korkeus
    75 mm
    leveys
    60 mm
    ulkonema
    47 mm
    pinnan laatu
    Matta
    pintakäsittely
    Käsittelemätön
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP44
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet8
    • suomi4
    • englanti4
    • ranska1
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Koko pdf
    Koko 90.5 MB
    Päivämäärä 7.10.2019
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 558.4 KB
    Päivämäärä 27.9.2019
    Koko pdf
    Koko 302.9 KB
    Päivämäärä 11.7.2019
    Koko pdf
    Koko 455.3 KB
    Päivämäärä 2.7.2019
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    WDE0119605_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    WDE0119605_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    WDE0119605_ROHS_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    WDE0119605_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    WDE0119605_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    WDE0119605_REACH_DECLARATION
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 238.5 KB
    Päivämäärä 5.3.2019
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    WDE0119605_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    WDE0119605_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    WDE0119605_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /