Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa
Näytä kaikki Exxact pinta-asennustuotteet
WDE015621 Schneider Electric

WDE015621

Sähkönumero: 2000533

WDE015621 Schneider Electric
WDE015621
Sähkönumero: 2000533

Exxact pinta 6/1-kytkin IP21 ruuviliitos valkoinen

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    2000533
  • GTIN-koodi
    3606489504120
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    Exxact
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kytkin
    määrä per pakkaus
    5 kpl sarja
    Täydentävät tiedot
    laitteen asennus
    Pinta
    laite esitys
    Täydellinen tuote
    kytkin toiminto
    1-napainen 2-osainen
    kytkin malli
    [6/1]
    rated current/voltage
    16 AX 250 V AC
    colour
    Valkoinen (RAL 9003)
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitin
    loop terminals
    2,0
    ruuvin kannan tyyppi
    Pozidriv No 1 ja kombi
    puristusliitosten määrä
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² kiinteä Kaapeli(t)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² monijohtiminen Kaapeli(t)
    materiaali
    PC 10 % GF: bottom-plate
    PC (polycarbonaatti): suojakehys
    PC/ABS: vipu
    optional fixing mode
    Ruuvilla: koje
    By click-in: suoja
    By click-in: vipu
    korkeus
    75,0 mm
    leveys
    65,0 mm
    ulkonema
    27,0 mm
    Ympäristötiedot
    standardit
    EN 60669-1
    tuote sertifiointi
    CE
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    IP suojausluokka
    IP20
    IP21 when cable is coming from below
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    • ranska
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Exxact ja Renova uudet pinta-asennustuotteet 2019 katalogi (Versio 1.0)
    Esite
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Exxact ja Renova uudet pinta-asennustuotteet 2019 esite (Versio 1.0)
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Switch Insert (Versio 1.0)
    Päivämäärä 7.6.2019
    Koko 578.9 KB
    Switch (Versio 1.0)
    Päivämäärä 2.7.2019
    Koko 455.3 KB
    Switch (Versio 1.0)
    Päivämäärä 11.7.2019
    Koko 302.9 KB
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.9.2019
    Koko 195.3 KB
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.9.2019
    Koko 195.3 KB
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Same (Versio 1.0)
    Päivämäärä 1.3.2019
    Koko 386.9 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Installation switches, screw & screwless-type (Exxact) (Versio 1.0)
    RoHs China Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 17.9.2019
    Koko 195.3 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /