Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   Harmony XB5
XB5AW31M5 Schneider Electric

XB5AW31M5

Sähkönumero: 2321663

Green premium brand logo
XB5AW31M5 Schneider Electric
XB5AW31M5
Sähkönumero: 2321663
Green premium brand logo

Valopainike, Valk., LED 230 V,

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389110904024
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Tuoteryhmä
    Harmony XB5
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Valaistu painike
    Laitteen lyhytnimi
    XB5
    Kauluksen materiaali
    Tummanharmaa muovi
    Kiinnityskaulusmateriaali
    Muovi
    Ohjainpään tyyppi
    Standardi
    Asennusaukon halkaisija
    22 mm
    Jakamaton myyntimäärä
    1
    Ohjauskalusteen muoto
    Pyöreä
    Ohjainpään tyyppi
    Jousipalautus
    Ohjainpään profiili
    Valkoinen Uppo, Merkitsemätön
    Ohjainpään lisätiedot
    Sileällä linssillä
    Koskettimen tyyppi ja rakenne
    1 NO + 1 NC
    Koskettimen toiminta
    Hidas avautuva
    Kytkentä - liittimet
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Valonlähde
    Suojattu LED
    Hehkulampun kanta
    Sisäinen LED
    [Us] Nimellissyöttöjännite
    220...240 V AC 50/60 Hz
    [Us] Nimellissyöttöjännite
    220...240 V
    Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri
    Valkoinen
    Täydentävät tiedot
    Korkeus
    42 mm
    Leveys
    30 mm
    Syvyys
    57 mm
    Liittimien määrittely ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    tuotteen paino
    0,056 kg
    Suojaus korkeapainepesulle
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    Koskettimen käyttö
    Vakiokoskettimet
    Pakkoavautuva
    Mukana EN/IEC 60947-5-1 liite K
    Liike toiminnalle
    1,5 mm (NC sähköisen tilan vaihto)
    2,6 mm (NO sähköisen tilan vaihto)
    4,3 mm (Kokonais pituus)
    Toimintavoima
    3,5 N NC sähköisen tilan vaihto
    3.8 N
    Mekaaninen kestävyys
    10000000 cycles
    Kiristysmomentti
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    Ruuvin kannan tyyppi
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    Koskettimen materiaali
    Hopeaseos (Ag/Ni)
    Oikosulkusuojaus
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Vapaan jäähdytyksen terminen virta
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Eristysjännite
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    EN/IEC 60947-1 6 kV
    [Ie] Nimelliskäyttövirta
    3 A 240 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1
    6 A 120 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A 600 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A 250 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A 125 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A 600 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1
    Sähköinen kestävyys
    1000000 cycles, AC-15, 2 A 230 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A 120 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A 24 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A 110 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A 24 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C
    Sähköinen luotettavuus IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) at 5 V, 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V, 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Merkinantotapa
    Vakaa
    Syöttöjännitteen rajat
    195…264 V AC
    Virrankulutus
    14 mA
    Käyttöikä
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    Syöksyn kesto
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    Laitteen esitys
    Täydellinen tuote
    Ympäristötiedot
    Suojauskäsittely
    TH
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −40…70 °C
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −40…70 °C
    Ylijännite kategoria
    Class II conforming to IEC 60536
    IP suojausluokka
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    NEMA-suojausluokka
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK suojausluokka
    IK05 conforming to IEC 50102
    Standardit
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 Nro 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Tuote sertifiointi
    GL
    UL listed
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    DNV
    CSA
    RINA
    Tärinänkestoisuus
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Iskunkestävyys
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Nopeiden transienttien kesto
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    Suojaus elektromagneettisia kenttiä vastaan
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    Suojaus sähköstaattisia purkauksia vastaan
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    Sähkömagneettinen emissio
    Class B conforming to IEC 55011
    Pakkaustiedot
    Pakkaustyyppi 1
    PCE
    Pakkauksen yksikköjen lukumäärä
    1
    Pakkauksen paino (naulaa)
    61 g
    Pakkaus 1 korkeus
    3,4 cm
    Pakkaus 1 leveys
    5,4 cm
    Pakkaus 1 pituus
    8,8 cm
    Pakkaus 2 paino
    6,813 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet15
    • suomi5
    • englanti11
    • espanja3
    • ranska4
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Harmony Pikavalinta 2014 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Harmony XB4 metallisarja, XB5 muovisarja, XALD kotelot, Langaton XB5R
    prp.document.label.format pdf
    Koko 4.5 MB
    Päivämäärä 14.6.2014
    Kuvaus
    Harmony XB4 metallisarja, XB5 muovisarja, XALD kotelot, Langaton XB5R
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Versio 14.0)
    Kuvaus
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Koko 18.6 MB
    Päivämäärä 9.9.2020
    Kuvaus
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ILLUMINATED PUSHBUTTON (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    zip
    319.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Koko 716.1 KB
    Päivämäärä 25.9.2013
    Dokumentin tiedostot
    zip
    319.2 KB
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versio 1.0)
    Kuvaus
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Koko 163.3 KB
    Päivämäärä 23.5.2019
    Kuvaus
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Koko 155.7 KB
    Päivämäärä 24.2.2017
    Kuvaus
    CSA Certificate
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 453.4 KB
    Päivämäärä 1.1.2011
    prp.document.label.format pdf
    Koko 214.9 KB
    Päivämäärä 1.6.2007
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XB5AW31M5 : XB5AW31M5_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    XB5AW31M5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 29.11.2020
    Kuvaus
    XB5AW31M5_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XB5AW31M5 : XB5AW31M5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    XB5AW31M5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 29.11.2020
    Kuvaus
    XB5AW31M5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Marine-sertifikaatti
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 67 KB
    Päivämäärä 22.1.2017
    Kuvaus
    DNV Certificate
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XB5AW31M5 : Valopainike, Valk., LED 230 V,
    Kuvaus
    Valopainike, Valk., LED 230 V,
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 29.11.2020
    Kuvaus
    Valopainike, Valk., LED 230 V,
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 151 KB
    Päivämäärä 1.8.2011
    prp.document.label.format pdf
    Koko 893.9 KB
    Päivämäärä 1.6.2011
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 199.5 KB
    Päivämäärä 19.4.2016
    Kuvaus
    Manufacturers Declaration of Conformity
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.