Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XB6DV1BB Schneider Electric

Näytä kaikki Harmony XB6

Harmony XB6 - XB6DV1BB

Modular buttons IP65

XB6DV1BB Schneider Electric
Näytä kaikki Harmony XB6
Harmony XB6 - XB6DV1BB
Modular buttons IP65

Merkkivalo, Suorak. Valkoinen

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Harmony XB6
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kokonainen merkkivalo
    laitteen lyhytnimi
    XB6
    kauluksen materiaali
    Muovi
    asennusaukon halkaisija
    16 mm
    jakamaton myyntimäärä
    1
    ohjauskalusteen muoto
    Suorakulmainen
    merkinnän/ohjainpään tai linssin väri
    Valkoinen
    valonlähde
    LED
    hehkulampun kanta
    Sisäinen LED
    valomoduulin syöttö
    Suoraan
    [Us] nimellissyöttöjännite
    12...24 V AC/DC
    Täydentävät tiedot
    korkeus
    18 mm
    leveys
    24 mm
    syvyys
    57 mm
    liittimien määrittely ISO n°1
    (+ -)PL
    tuotteen paino
    0.015 kg
    toiminta-asento
    Kaikki asennot
    kytkentä - liittimet
    Faston connectors (2.8 x 0.5 mm)
    [Ui] eristysjännite
    250 V (epäpuhtaustaso: 2) EN/IEC 60947-1
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    4 kV EN/IEC 60947-1
    merkinantotapa
    Vakaa
    syöttöjännitteen rajat
    6...30 V AC/DC
    virrankulutus
    15 mA
    syöksyn kesto
    1 kV suora kontakti IEC 61000-4-5
    2 kV vapaassa tilassa IEC 61000-4-5
    Ympäristötiedot
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    Sähköinen suojausluokka
    Luokka II IEC 61140
    IP suojausluokka
    IP65 IEC 60529
    NEMA-suojausluokka
    NEMA 4 CSA C22.2 No 94
    NEMA 13 CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X CSA C22.2 No 94
    NEMA 13 UL 50
    NEMA 4 UL 50
    NEMA 4X UL 50
    standardit
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 Nro 14
    tuote sertifiointi
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    tärinänkestoisuus
    +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 2...500 Hz) IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    30 gn (kesto = 18 ms) puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
    50 gn (kesto = 11 ms) puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
    nopeiden transienttien kesto
    2 kV IEC 61000-4-4
    suojaus elektromagneettisia kenttiä vastaan
    10 V/m IEC 61000-4-3
    suojaus sähköstaattisia purkauksia vastaan
    6 kV kosketuksessa (metallisiin osiin) IEC 61000-4-2
    8 kV vapaassa tilassa (eristävät osat) IEC 61000-4-2
    Sähkömagneettinen emissio
    Luokka B EN 55011
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 6.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Pilot light\Rectangular - XB6DV.BB
    Päivämäärä 26.9.2011
    Koko 412 B
    Päivämäärä 26.9.2011
    Koko 36.4 KB
    Päivämäärä 26.9.2011
    Koko 27.4 KB
    Päivämäärä 26.9.2011
    Koko 462 B
    Pilot light\Rectangular - XB6DV.BB
    Päivämäärä 18.9.2017
    Koko 3.8 KB
    Päivämäärä 18.9.2017
    Koko 56.5 KB
    Päivämäärä 18.9.2017
    Koko 78.1 KB
    Päivämäärä 18.9.2017
    Koko 7.5 KB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 104.3 KB
    Päivämäärä 26.10.2018
    Koko 3.7 MB
    Päivämäärä 26.10.2018
    Koko 300 B
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.7.2018
    Koko 213.1 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.11.2018
    Koko 454.9 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 516.3 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.