Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XB7EV06GP Schneider Electric

Näytä kaikki Harmony XB7

Harmony XB7 - XB7EV06GP

Kokonaiset ohjauskalusteet

XB7EV06GP Schneider Electric
Näytä kaikki Harmony XB7
Harmony XB7 - XB7EV06GP
Kokonaiset ohjauskalusteet

Merkkivalo Sin, 120 VAC LED

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    2318570
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Harmony XB7
    tuote tai komponentti tyyppi
    Merkkivalo
    laitteen lyhytnimi
    XB7
    asennusaukon halkaisija
    22 mm
    jakamaton myyntimäärä
    10
    ohjauskalusteen muoto
    Pyöreä
    merkinnän/ohjainpään tai linssin väri
    Sininen
    valonlähde
    LED
    hehkulampun kanta
    Sisäinen LED
    [Us] nimellissyöttöjännite
    120 V AC, 50/60 Hz
    laite esitys
    Moniliittinen tuote
    Täydentävät tiedot
    korkeus
    29 mm
    leveys
    29 mm
    syvyys
    54 mm
    liittimien määrittely ISO n°1
    (X1-X2)PL
    tuotteen paino
    0.02 kg
    laitteen asennus
    Asennusaukko: Ø 22.5 mm (22.3 +0.4/0) EN/IEC 60947-5-1
    kiinityksen keskikohta
    >= 30 x 40 mm tukipaneeli, Metalli, paksuus: 1...6 mm
    >= 30 x 40 mm tukipaneeli, muovi, paksuus: 2...6 mm
    kiinnitystapa
    Fixing nut beneath head recommended torque: 2...2.4 N.m
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitynnät : <= 2 x 1.5 mm² johdinpäätteellä EN/IEC 60947-1
    Ruuviliitynnät : 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² ilman kaapelipäätettä EN/IEC 60947-1
    kiristysmomentti
    0.8...1.2 N.m EN 60947-1
    ruuvin kannan tyyppi
    Risti ohjainpää soveltuva JIS No 1 ruuvinväännin
    Risti ohjainpää soveltuva Philips no 1 ruuvinväännin
    Risti ohjainpää soveltuva pozidriv No 1 ruuvinväännin
    Ura ohjainpää soveltuva talttapää Ø 4 mm ruuvinväännin
    Ura ohjainpää soveltuva talttapää Ø 5.5 mm ruuvinväännin
    [Ui] eristysjännite
    250 V (epäpuhtaustaso: 3) EN/IEC 60947-1
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    6 kV EN/IEC 60947-1
    merkinantotapa
    Vakaa
    syöttöjännitteen rajat
    100...132 V AC
    virrankulutus
    18...21 mA
    käyttöikä
    70000 Hour at rated voltage and 25 °C
    Ympäristötiedot
    suojauskäsittely
    TH
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    ylijännite kategoria
    Luokka II IEC 60536
    IP suojausluokka
    IP20 (takapinta) IEC 60529
    IP65 (etuosa) IEC 60529
    NEMA-suojausluokka
    NEMA 4 UL 50 E
    NEMA 12 UL 50 E
    standardit
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 Nro 14
    tärinänkestoisuus
    5 gn (f = 2...500 Hz) IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    50 gn (kesto = 11 ms) puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Häiritsevä kenttäemissio, luokka B EN 55011
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.2.2018
    Koko 4.4 MB
    Päivämäärä 11.12.2018
    Koko 3.9 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 566.2 KB
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 69.7 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.11.2018
    Koko 474.5 KB
    Päivämäärä 14.11.2018
    Koko 454.4 KB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.7.2018
    Koko 19.7 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.7.2018
    Koko 19.6 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.