Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XB7EV73P Schneider Electric

Näytä kaikki Harmony XB7

Harmony XB7 - XB7EV73P

Kokonaiset ohjauskalusteet

XB7EV73P Schneider Electric
Näytä kaikki Harmony XB7
Harmony XB7 - XB7EV73P
Kokonaiset ohjauskalusteet

Merkkivalo Vihreä

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Harmony XB7
    tuote tai komponentti tyyppi
    Merkkivalo
    laitteen lyhytnimi
    XB7
    asennusaukon halkaisija
    22 mm
    jakamaton myyntimäärä
    10
    ohjainpään lisätiedot
    Sileällä linssillä
    valonlähde
    Hehkulamppu
    laite esitys
    Moniliittinen tuote
    Täydentävät tiedot
    korkeus
    29 mm
    leveys
    29 mm
    syvyys
    54 mm
    liittimien määrittely ISO n°1
    (X1-X2)PL
    tuotteen paino
    0.02 kg
    ylijännite kategoria
    Luokka II IEC 60536
    laitteen asennus
    Fixing hole 22.5 mm 22.3 +0.4/0 EN/IEC 60947-5-1
    kiinityksen keskikohta
    >= 30 x 40 mm support panel metal 1...6 mm
    >= 30 x 40 mm support panel plastic 2...6 mm
    kiinnitystapa
    Fixing nut beneath head 2...2.4 N.m
    ohjauskalusteen muoto
    Pyöreä
    merkinnän/ohjainpään tai linssin väri
    Vihreä
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitynnät 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² ilman kaapelipäätettä EN/IEC 60947-1
    Faston connectors 6.35 x 0.8 mm EN/IEC 60947-1
    Forked type tag connectors 6.5 mm EN/IEC 60947-1
    Ruuviliitynnät <= 2 x 1.5 mm² johdinpäätteellä EN/IEC 60947-1
    kiristysmomentti
    0.8...1.2 N.m EN 60947-1
    ruuvin kannan tyyppi
    Cross JIS No 1
    Risti Philips no 1
    Risti pozidriv No 1
    Ura talttapää Ø 4 mm
    Ura talttapää Ø 5.5 mm
    [Ui] eristysjännite
    250 V 3 EN/IEC 60947-1
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    6 kV EN/IEC 60947-1
    merkinantotapa
    Vakaa
    hehkulampun kanta
    BA 9s
    valomoduulin syöttö
    Direct through resistor 2.6 W 130 V
    [Us] nimellis-syöttöjännite
    230 V AC 50/60 Hz
    syöttöjännitteen rajat
    195...264 V AC
    käyttöikä
    2000 Hour at rated voltage and 25 °C
    yhteensopivuus
    XB7
    Ympäristötiedot
    suojauskäsittely
    TH
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...55 °C
    IP suojausluokka
    IP20 rear face IEC 60529
    IP54 front face IEC 60529
    NEMA-suojausluokka
    NEMA 12
    standardit
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 Nro 14
    tärinänkestoisuus
    5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    50 gn 11 ms puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Disturbing field emission class B EN 55011
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.2.2018
    Koko 4.4 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 566.2 KB
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 69.7 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.11.2018
    Koko 474.5 KB
    Päivämäärä 14.11.2018
    Koko 454.4 KB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.7.2018
    Koko 19.7 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.7.2018
    Koko 19.6 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.