Näytä kaikki
Harmony XK

XKBA1422
Sähkönumero: 2362596
XKBA1422
Sähkönumero:
2362596
KONTROL PALAUTUVA PORTAATON
Näytä lisää ominaisuuksia-
GTIN-koodi0785901321965
-
Ominaisuudet
Tuotetiedot tuoteryhmä Harmony XKtuotteen tai komponentin tyyppi Kokonainen sauvaohjaintuotekohtainen sovellus Light hoisting applicationsTäydentävät tiedot laitteen lyhytnimi XKBkauluksen materiaali Metallikiinnityskaulus materiaali Metallijakamaton myyntimäärä 1suojauskäsittely TCympäristön lämpötila varastoitaessa -40…70 °Cympäristön lämpötila käytettäessä -20…70 °Cylijännite kategoria Luokka I IEC 61140IP suojausluokka IP54 IEC 60529IP20 IEC 60529standardit UL 508EN/IEC 60947-5-1CSA C22.2 Nro 14tuote sertifiointi ULRRSCCCCSAliitännän merkintäkoodi A300Q300ohjainpään asennon tila Kaikki asennotohjainpään profiili Vakioväännin with zero position mechanical interlocklovia per suunta 1…3 lovia 12°-20°-28° joka suuntaanmekaaninen kestävyys 1000000 cyclestärinänkestoisuus 6 gn (f= 1…70 Hz)IEC 60068-2-6iskunkestävyys 20 gn (kesto = 11 ms) IEC 60068-2-27kytkentä - liittimet Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 2 x 1.5 mm² johdinpäätteelläLukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 1 x 2.5 mm² ilman kaapelipäätettäLukittuvat ruuvipuristusliittimet, >= 1 x 0.5 mm²oikosulkusuojaus 10 A lasiputkisulake tyyppi gG EN/IEC 60947-5-1[Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta 10 A EN/IEC 60947-5-110 A CSA C22.2 Nro 1410 A UL 508[Ui] eristysjännite 500 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1 -
Näytä lisää
Asiakirjat
Kieli- englanti2
PikaopasMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinVideotMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihin -
Usein kysytyt tekniset kysymykset
Tuloksia ei löytynyt.Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.