Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Harmony XK
XKBA1433CA Schneider Electric

XKBA1433CA

XKBA1433CA Schneider Electric
XKBA1433CA

KONTROLLERI, KIRJ.TILAUKSELLA

Näytä lisää ominaisuuksia
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuotekohtainen sovellus
    Light hoisting applications
    Täydentävät tiedot
    laitteen lyhytnimi
    XKB
    kauluksen materiaali
    Metalli
    kiinnityskaulus materiaali
    Metalli
    jakamaton myyntimäärä
    1
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -20…70 °C
    ylijännite kategoria
    Luokka I IEC 61140
    IP suojausluokka
    IP54 IEC 60529
    IP20 IEC 60529
    standardit
    CSA C22.2 Nro 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    tuote sertifiointi
    CCC
    RRS
    CSA
    UL
    liitännän merkintäkoodi
    Q300
    A300
    ohjainpään asennon tila
    Kaikki asennot
    ohjainpään profiili
    Vakioväännin with zero position mechanical interlock
    lovia per suunta
    1…3 lovia 12°-20°-28° joka suuntaan
    mekaaninen kestävyys
    1000000 cycles
    tärinänkestoisuus
    6 gn (f= 1…70 Hz)IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    20 gn (kesto = 11 ms) IEC 60068-2-27
    kytkentä - liittimet
    Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 2 x 1.5 mm² johdinpäätteellä
    Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 1 x 2.5 mm² ilman kaapelipäätettä
    Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, >= 1 x 0.5 mm²
    oikosulkusuojaus
    10 A lasiputkisulake tyyppi gG EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    10 A EN/IEC 60947-5-1
    10 A CSA C22.2 Nro 14
    10 A UL 508
    [Ui] eristysjännite
    500 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • englanti2
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 643.3 KB
    Päivämäärä 1.11.2016
    Videot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko zip
    Koko 15.5 MB
    Päivämäärä 15.12.2016
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /