Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XS1N18NC410L2 Schneider Electric

Näytä kaikki OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XS1N18NC410L2

Legacy Products

XS1N18NC410L2 Schneider Electric
Näytä kaikki OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XS1N18NC410L2
Legacy Products

Induktiivinen anturi - upotettava - M18 - NPN - NO+NC - 10m-kaapeli - Sn 5mm

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    OsiSense XS
    sarjan nimi
    Yleiskäyttöinen
    sensorin tyyppi
    Inductive proximity sensor
    laitteen sovellus
    -
    tunnistimen nimi
    XS1
    sensor design
    Sylinterimuoto M18
    koko
    37 mm
    rungon tyyppi
    Kiinteä
    Asennustapa
    Uppoasennettava
    materiaali
    Metalli
    lähtösignaalin tyyppi
    Diskreetti
    johdotustekniikka
    4-johdinta
    [Sn] nimellinen havainnointietäisyys
    5 mm
    kytkintoiminnan suunta
    1 NO + 1 NC
    lähtöpiirin tyyppi
    DC
    lähdön tyyppi
    NPN
    sähköinen liitäntä
    Cable
    kaapelin pituus
    10 m
    [Us] nimellissyöttöjännite
    12...24 V DC kanssa napaisuuden suojaus
    switching capacity in mA
    <= 200 mA kanssa ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    IP suojausluokka
    IP68 kaksinkertainen eristys IEC 60529
    Täydentävät tiedot
    kierteen tyyppi
    M18 x 1
    havaintopinta
    Etuosa
    front material
    PPS
    kotelon materiaali
    Nikkelöity messinki
    operating zone Toiminta-alue
    0...4 mm
    liikevara
    1...15% of Sr
    kaapelin rakenne
    4 x 0.22 mm²
    johtimen eristysmateriaali
    PvR
    tila LED
    1 LED keltainen ulostulotilalle
    syöttöjännitteen rajat
    10...36 V DC
    kytkentätaajuus
    <= 2000 Hz
    jännitteenlasku
    <= 2 V suljettu tila
    virrankulutus
    0...10 mA ei kuormaa
    delay first up
    <= 5 ms
    viivevaste
    <= 0.15 ms
    delay recovery
    <= 0.35 ms
    merkintä
    CE
    kierteinen pituus
    28 mm
    korkeus
    18 mm
    pituus
    37 mm
    tuotteen paino
    0.1 kg
    0.42 kg
    Ympäristötiedot
    tuote sertifiointi
    CSA
    UL
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...85 °C
    tärinänkestoisuus
    25 gn amplitudi = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 16.11.2017
    Koko 425.2 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.