Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XS1N30PA349SBTF Schneider Electric

Näytä kaikki OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XS1N30PA349SBTF

Induktiiviset anturit XS

XS1N30PA349SBTF Schneider Electric
Näytä kaikki OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XS1N30PA349SBTF
Induktiiviset anturit XS

Ind.tun,M30,Sn=20mm,PNP,NO,2m -40

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    OsiSense XS
    sarjan nimi
    Yleiskäyttöinen
    sensorin tyyppi
    Inductive proximity sensor
    tunnistimen nimi
    XS1
    sensor design
    Sylinterimuoto M30
    rungon tyyppi
    Kiinteä
    Asennustapa
    Uppoasennettava
    materiaali
    Metalli
    kotelon materiaali
    Nikkelöity messinki
    lähtösignaalin tyyppi
    Diskreetti
    johdotustekniikka
    3-johdinta
    [Sn] nimellinen havainnointietäisyys
    20 mm
    kytkintoiminnan suunta
    1 NO
    lähtöpiirin tyyppi
    DC
    lähdön tyyppi
    PNP
    sähköinen liitäntä
    3 pinniä M8 urosliitin
    [Us] nimellis-syöttöjännite
    12...24 V DC kanssa napaisuuden suojaus
    switching capacity in mA
    <= 200 mA DC kanssa ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    IP suojausluokka
    IP67 IEC 60529
    IP69K
    Täydentävät tiedot
    kierteen tyyppi
    M30 x 1.5
    havaintopinta
    Etuosa
    front material
    PPS
    operating zone Toiminta-alue
    0...16 mm
    liikevara
    1...15% of Sr
    tila LED
    1 LED keltainen ulostulotilalle
    syöttöjännitteen rajat
    10...36 V DC
    kytkentätaajuus
    <= 500 Hz
    jännitteenlasku
    <= 2 V suljettu tila
    virrankulutus
    0...10 mA ei kuormaa
    delay first up
    <= 5 ms
    viivevaste
    <= 0.6 ms
    delay recovery
    <= 1.4 ms
    merkintä
    CE
    kierteinen pituus
    32 mm
    korkeus
    30 mm
    pituus
    43 mm
    Ympäristötiedot
    tuote sertifiointi
    CSA
    UL
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -40...50 °C
    tärinänkestoisuus
    25 gn amplitudi = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.