Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XS212SANAL5 Schneider Electric

Näytä kaikki OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XS212SANAL5

Induktiiviset anturit XS

XS212SANAL5 Schneider Electric
Näytä kaikki OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XS212SANAL5
Induktiiviset anturit XS

Induktiivinen anturi - M12 - NPN - NO - 5m-kaapeli - Sn 7mm

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    2720063
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    OsiSense XS
    sarjan nimi
    Application
    sensorin tyyppi
    Inductive proximity sensor
    laitteen sovellus
    Ruoka ja juoma
    tunnistimen nimi
    XS2
    sensor design
    Sylinterimuoto M12
    koko
    55 mm
    rungon tyyppi
    Kiinteä
    Asennustapa
    Ei uppoasennettava
    materiaali
    Ruostumaton teräs
    lähtösignaalin tyyppi
    Diskreetti
    johdotustekniikka
    3-johdinta
    [Sn] nimellinen havainnointietäisyys
    7 mm
    kytkintoiminnan suunta
    1 NO
    lähtöpiirin tyyppi
    DC
    lähdön tyyppi
    NPN
    sähköinen liitäntä
    Cable
    kaapelin pituus
    5 m
    [Us] nimellissyöttöjännite
    12...24 V DC kanssa napaisuuden suojaus
    switching capacity in mA
    <= 200 mA kanssa ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    IP suojausluokka
    IP68 kaksinkertainen eristys IEC 60529
    IP69K DIN 40050
    Täydentävät tiedot
    kierteen tyyppi
    M12 x 1
    havaintopinta
    Etuosa
    front material
    PPS
    kotelon materiaali
    Stainless steel 316 L
    operating zone Toiminta-alue
    0...5.6 mm
    liikevara
    1...15% of Sr
    kaapelin rakenne
    3 x 0.34 mm²
    johtimen eristysmateriaali
    PVC
    tila LED
    1 LED keltainen ulostulotilalle
    syöttöjännitteen rajat
    10...36 V DC
    kytkentätaajuus
    <= 2500 Hz
    jännitteenlasku
    <= 2 V suljettu tila
    virrankulutus
    <= 10 mA ei kuormaa
    delay first up
    <= 10 ms
    viivevaste
    <= 0.2 ms
    delay recovery
    <= 0.2 ms
    merkintä
    CE
    kierteinen pituus
    38 mm
    pituus
    55 mm
    tuotteen paino
    0.195 kg
    Ympäristötiedot
    tuote sertifiointi
    CSA
    UL
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...85 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...85 °C
    tärinänkestoisuus
    25 gn amplitudi = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.1.2016
    Koko 89.3 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.1.2016
    Koko 735.5 KB
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 28.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.