Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XS218B4PBL2 Schneider Electric

Näytä kaikki OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XS218B4PBL2

Induktiiviset anturit XS

XS218B4PBL2 Schneider Electric
Näytä kaikki OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XS218B4PBL2
Induktiiviset anturit XS

Indukt, ant, M18 Sn16 24V DC PNP NC 2M

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    2722059
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    OsiSense XS
    sarjan nimi
    Yleiskäyttöinen
    sensorin tyyppi
    Inductive proximity sensor
    laitteen sovellus
    Mobiililaitteet
    tunnistimen nimi
    XS2
    sensor design
    Sylinterimuoto M18
    koko
    41 mm
    rungon tyyppi
    Kiinteä
    Asennustapa
    Ei uppoasennettava
    materiaali
    Metalli
    lähtösignaalin tyyppi
    Diskreetti
    johdotustekniikka
    3-johdinta
    [Sn] nimellinen havainnointietäisyys
    16 mm
    kytkintoiminnan suunta
    1 NC
    lähtöpiirin tyyppi
    DC
    lähdön tyyppi
    PNP
    sähköinen liitäntä
    Cable
    kaapelin pituus
    2 m
    [Us] nimellissyöttöjännite
    12...24 V DC kanssa napaisuuden suojaus
    switching capacity in mA
    <= 200 mA kanssa ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    IP suojausluokka
    IP67 DIN 40050
    IP65 IEC 60529
    IP69K
    Täydentävät tiedot
    kierteen tyyppi
    M18 x 1
    havaintopinta
    Etuosa
    front material
    PPS
    kotelon materiaali
    Nikkelöity messinki
    operating zone Toiminta-alue
    0...12.8 mm
    liikevara
    1...15% of Sr
    kaapelin rakenne
    3 x 0.34 mm²
    johtimen eristysmateriaali
    PvR
    tila LED
    1 LED keltainen ulostulotilalle
    syöttöjännitteen rajat
    10...36 V DC
    kytkentätaajuus
    <= 1000 Hz
    jännitteenlasku
    <= 2 V suljettu tila
    virrankulutus
    <= 10 mA ei kuormaa
    delay first up
    <= 15 ms
    viivevaste
    <= 0.3 ms
    delay recovery
    <= 0.7 ms
    merkintä
    CE
    kierteinen pituus
    21 mm
    pituus
    41 mm
    tuotteen paino
    0.105 kg
    Ympäristötiedot
    tuote sertifiointi
    CSA
    UL
    E2
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...85 °C
    tärinänkestoisuus
    25 gn amplitudi = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 27.4.2016
    Koko 20 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 9.11.2018
    Koko 301 B
    Päivämäärä 11.12.2018
    Koko 127.8 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.11.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.