Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XS218BLNAL2 Schneider Electric

Näytä kaikki OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XS218BLNAL2

Induktiiviset anturit XS

XS218BLNAL2 Schneider Electric
Näytä kaikki OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XS218BLNAL2
Induktiiviset anturit XS

Induktiivinen anturi - M18 - NPN - NO - 2m-kaapeli - Sn 8mm

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3591954
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    OsiSense XS
    sarjan nimi
    Yleiskäyttöinen
    sensorin tyyppi
    Inductive proximity sensor
    tunnistimen nimi
    XS2
    sensor design
    Sylinterimuoto M18
    koko
    53 mm
    rungon tyyppi
    Kiinteä
    kotelon materiaali
    Nikkelöity messinki
    lähtösignaalin tyyppi
    Diskreetti
    johdotustekniikka
    3-johdinta
    [Sn] nimellinen havainnointietäisyys
    8 mm
    kytkintoiminnan suunta
    1 NO
    lähdön tyyppi
    NPN
    sähköinen liitäntä
    Cable
    kaapelin pituus
    2 m
    [Us] nimellissyöttöjännite
    12...24 V DC kanssa napaisuuden suojaus
    switching capacity in mA
    <= 200 mA kanssa ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    IP suojausluokka
    IP67 IEC 60529
    Täydentävät tiedot
    ISO kierre
    M18 x 1
    havaintopinta
    Etuosa
    Asennustapa
    Ei uppoasennettava
    materiaali
    Metalli
    front material
    PBT
    operating zone Toiminta-alue
    0...6.4 mm
    liikevara
    1...15% of Sr
    lähtöpiirin tyyppi
    DC
    kaapelin rakenne
    3 x 0.14 mm²
    johtimen eristysmateriaali
    PVC
    tila LED
    1 LED keltainen ulostulotilalle
    syöttöjännitteen rajat
    10...36 V DC
    kytkentätaajuus
    <= 500 Hz
    jännitteenlasku
    <= 2 V suljettu tila
    virrankulutus
    <= 10 mA ei kuormaa
    delay first up
    <= 15 ms
    viivevaste
    <= 0.1 ms
    delay recovery
    <= 1 ms
    merkintä
    CE
    kierteinen pituus
    33 mm
    korkeus
    18 mm
    pituus
    53 mm
    tuotteen paino
    0.105 kg
    Ympäristötiedot
    tuote sertifiointi
    CSA
    UL
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...85 °C
    tärinänkestoisuus
    25 gn amplitudi = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 27.4.2016
    Koko 20 MB
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 3.9 MB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.1.2016
    Koko 89.3 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.1.2016
    Koko 735.5 KB
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 28.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.