Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   OsiSense XS & XT
XS8C1A1PBL01M12 Schneider Electric

XS8C1A1PBL01M12

Sähkönumero: 3590670

Green premium brand logo
XS8C1A1PBL01M12 Schneider Electric
XS8C1A1PBL01M12
Sähkönumero: 3590670
Green premium brand logo

Induktiivinen anturi - 40x40x15 - PNP - NC - 0,15m - M12-liitin - Sn 25mm

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389110142747
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Tuoteryhmä
    OsiSense XS
    Sarjan nimi
    Yleiskäyttöinen
    Sensorin tyyppi
    Inductive proximity sensor
    Laitteen sovellus
    -
    Tunnistimen nimi
    XS8
    Sensorin suunnittelu
    Litteä muoto 40 x 40 x 15
    Koko
    15 mm
    Rungon tyyppi
    Kiinteä
    Asennustapa
    Ei uppoasennettava
    Materiaali
    Muovi
    Kotelon materiaali
    PBT
    Lähtösignaalin tyyppi
    Diskreetti
    Johdotustekniikka
    3-johdinta
    [Sn] Nimellinen havainnointietäisyys
    15 mm Uppoasennettava
    25 mm Ei uppoasennettava
    Kytkintoiminnan suunta
    1 NC
    Lähtöpiirin tyyppi
    DC
    Lähdön tyyppi
    PNP
    Sähköinen liitäntä
    Remote male connector M12, 4 nastaa
    Kaapelin pituus
    0,15 m
    [Us] Nimellissyöttöjännite
    12...24 V DC kanssa Napaisuuden suojaus
    Kytkentäkapasiteetti mA: ssa
    <= 200 mA DC kanssa ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    IP suojausluokka
    IP67 kaksinkertainen eristys IEC 60529
    Täydentävät tiedot
    Havaintopinta
    Etuosa
    Etumateriaali
    PBT
    Hienosäätövyöhyke
    8…15 mm Uppoasennettava
    8…25 mm Ei uppoasennettava
    Liikevara
    1...15% of Sr
    Johtimen eristysmateriaali
    PvR
    Syöttöjännitteen rajat
    10…36 V DC
    Maksimi jäännösvirta
    1,5 mA Avoin tila
    Kytkentätaajuus
    <= 1000 Hz
    Maksimijännitteen lasku
    <2 V (Suljettu)
    Virrankulutus
    <= 10 mA Ei kuormaa
    Suurin viive ensin
    10 ms
    Suurin viiveen vastaus
    0,3 ms
    Maksimi viiveen palautuminen
    0,8 ms
    Merkintä
    CE
    Syvyys
    15 mm
    Korkeus
    40 mm
    Leveys
    40 mm
    Ympäristötiedot
    Tuote sertifiointi
    Ecolab
    UL
    CSA
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −25…70 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −40…85 °C
    Tärinänkestoisuus
    25 gn amplitudi = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
    Iskunkestävyys
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Pakkaustiedot
    Pakkaustyyppi 1
    PCE
    Pakkauksen yksikköjen lukumäärä
    1
    Pakkauksen paino (naulaa)
    85,9 g
    Pakkaus 1 korkeus
    4,2 cm
    Pakkaus 1 leveys
    6,7 cm
    Pakkaus 1 pituus
    9,6 cm
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Ympäristöilmoitus
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet11
    • suomi3
    • englanti9
    • espanja2
    • italia2
    • portugali2
    • ranska3
    • saksa2
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalogue Inductive proximity sensors XS range English 10/2020 (Versio 3.0)
    Kuvaus
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    prp.document.label.format pdf
    Koko 18.9 MB
    Päivämäärä 30.10.2020
    Kuvaus
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 507.8 KB
    Päivämäärä 1.11.2014
    Kuvaus
    Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products
    prp.document.label.format pdf
    Koko 63.7 KB
    Päivämäärä 7.10.2010
    Kuvaus
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Versio 1.0)
    Kuvaus
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Koko 301 B
    Päivämäärä 8.10.1991
    Kuvaus
    UL certification record (listed products)
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 172 KB
    Päivämäärä 1.8.2003
    Kuvaus
    None
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 89.3 KB
    Päivämäärä 1.12.2011
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XS8C1A1PBL01M12 : Induktiivinen anturi - 40x40x15 - PNP - NC - 0,15m - M12-liitin - Sn 25mm
    Kuvaus
    Induktiivinen anturi - 40x40x15 - PNP - NC - 0,15m - M12-liitin - Sn 25mm
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 28.11.2020
    Kuvaus
    Induktiivinen anturi - 40x40x15 - PNP - NC - 0,15m - M12-liitin - Sn 25mm
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XS8C1A1PBL01M12 : Induktiivinen anturi - 40x40x15 - PNP - NC - 0,15m - M12-liitin - Sn 25mm
    Kuvaus
    Induktiivinen anturi - 40x40x15 - PNP - NC - 0,15m - M12-liitin - Sn 25mm
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 28.11.2020
    Kuvaus
    Induktiivinen anturi - 40x40x15 - PNP - NC - 0,15m - M12-liitin - Sn 25mm
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 251.5 KB
    Päivämäärä 1.12.2011
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 226.7 KB
    Päivämäärä 13.3.2018
    Kuvaus
    EU declaration of conformity
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.