Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

XVBC2B3D Schneider Electric

Näytä kaikki Harmony XVB

Harmony XVB - XVBC2B3D

Signalling units

XVBC2B3D Schneider Electric
Näytä kaikki Harmony XVB
Harmony XVB - XVBC2B3D
Signalling units

Vihr LED,24 VACdc, IP65, Valoa Hajoit

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Harmony XVB Universal
    tuote tai komponentti tyyppi
    Indicator bank
    beacon or indicator bank unit type
    Valaistu yksikkö valonhajottimella
    merkinantotapa
    Vakaa
    asennusaukon halkaisija
    70 mm
    komponentin nimi
    XVBC
    materiaali
    Polykarbonaatti
    valonlähde
    Vihreä suojattu LED
    lampun tyyppi
    Suojattu LED
    [Us] nimellis-syöttöjännite
    24 V AC/DC
    Täydentävät tiedot
    asennustapa
    Asiakkaan kokoonpano, enintään 5 yksikköä
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitynnät : <= 1 x 1.5 mm² johdinpäätteellä
    [Ui] eristysjännite
    250 V IEC 60947-1
    nimellisjännitteen rajoitus
    0.85...1.1 Un IEC 60947-5-1
    virrankulutus
    < 47 mA AC/DC
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    4 kV IEC 60947-1
    CAD kokonaisleveys, mm
    70 mm
    CAD kokonaiskorkeus, mm
    63 mm
    CAD kokonaissyvyys, mm
    70 mm
    tuotteen paino
    0.15 kg
    Ympäristötiedot
    epäpuhtausaste
    2
    tuote sertifiointi
    CCC
    CSA C22-2 No 14
    GOST
    UL 508
    standardit
    EN/IEC 60947-5-1
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...50 °C
    Sähköinen suojausluokka
    Luokka I tukiputkella IEC 61140
    Luokka II perusyksiköllä IEC 61140
    IP suojausluokka
    IP65 kiinnitysalustalla XVBZ0 IEC 60529
    IP66 perusyksiköllä IEC 60529
    NEMA-suojausluokka
    NEMA 4X sisätila UL 508
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 12.9.2017
    Koko 1 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.10.2012
    Koko 1.3 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.