Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Harmony XVC1
XVC1M3HK Schneider Electric

XVC1M3HK

Green premium brand logo
XVC1M3HK Schneider Electric
XVC1M3HK
Green premium brand logo

Valotorni, vih-orans-puna-sum, 100-240V

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480072499
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Harmony XVC1
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kokonainen esijohdotettu monoliittinen valotorni
    beacon or indicator bank unit type
    3 valaistua yksikköä
    äänimerkinanto
    Sireeni
    asennusaukon halkaisija
    100 mm
    komponentin nimi
    XVC
    valonlähde
    LED tasainen tai vilkkuva Punainen
    LED tasainen tai vilkkuva oranssi
    LED tasainen tai vilkkuva vihreä
    [Us] nimellissyöttöjännite
    100...240 V
    syöttö kytkennän tyyppi
    AC
    äänitaso
    0…102 dB (jatkuva tai jaksottainen ääni)1 m
    Täydentävät tiedot
    materiaali
    Polykarbonaatti: valaistu yksikkö
    ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni): perusyksikkö
    PBT + ABS (UL94-V0): yläkansi
    laitteen asennus
    On base
    kaapelin poikkipinta-ala
    0,33 mm²
    0,83 mm²
    AWG mitoitus
    AWG 18
    AWG 22
    kaapelin pituus
    500 mm
    merkintä
    CE
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    4 kV
    virrankulutus
    320 mA
    vilkkumistiheys
    0,7…3 Hz
    tuotteen paino
    2,08 kg
    korkeus
    449 mm
    Ympäristötiedot
    standardit
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    tuote sertifiointi
    UL
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -35…70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -20…50 °C
    Sähköinen suojausluokka
    Luokka I EN/IEC 61140
    IP suojausluokka
    IP54 EN/IEC 60529
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet10
    • suomi4
    • englanti7
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CAD file (on TraceParts) for XVC1M3HK: tower light 100 mm 100..240 V siren - steady/flashing LED - green/orange/red (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XVC1M3HK: tower light 100 mm 100..240 V siren - steady/flashing LED - green/orange/red (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 673.7 KB
    Päivämäärä 18.3.2015
    Kuvaus
    EAC Certificate
    Koko pdf
    Koko 69.5 KB
    Päivämäärä 28.11.2014
    Kuvaus
    CSA Certificate
    Koko pdf
    Koko 89.3 KB
    Päivämäärä 7.8.2012
    Kuvaus
    UL Certificate
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 593.5 KB
    Päivämäärä 1.5.2019
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVC1M3HK_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    XVC1M3HK_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 10.12.2019
    Kuvaus
    XVC1M3HK_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVC1M3HK_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    XVC1M3HK_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 10.12.2019
    Kuvaus
    XVC1M3HK_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVC1M3HK_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    XVC1M3HK_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 10.12.2019
    Kuvaus
    XVC1M3HK_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 645.2 KB
    Päivämäärä 1.5.2016
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 477.1 KB
    Päivämäärä 19.4.2016
    Kuvaus
    Manufacturer Declaration of conformity
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /