Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Harmony XVR
XVR13G05L Schneider Electric

XVR13G05L

Green premium brand logo
XVR13G05L Schneider Electric
XVR13G05L
Green premium brand logo

Valomajakka, Oranssi, LED, 120VAC

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389119045315
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Harmony XVR
    tuote tai komponentti tyyppi
    Esijohdotettu pyörivä peilimerkkivalo
    äänimerkinanto
    Ilman
    laitteen lyhytnimi
    XVR
    asennusaukon halkaisija
    130 mm
    IP suojausluokka
    IP66 IEC 60529
    IP67 IEC 60529
    [Us] nimellis-syöttöjännite
    120 V AC
    valonlähde
    High luminosity LED, oranssi
    Täydentävät tiedot
    materiaali
    ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni): runko-osa
    PC: kupu
    CAD kokonaisleveys, mm
    130 mm
    CAD kokonaissyvyys, mm
    130 mm
    tuotteen paino
    0,99 kg
    merkintä
    CE
    laitteen asennus
    Kolmella M6-ruuvilla
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    4 kV
    virrankulutus
    42 mA
    vilkkumistiheys
    2,7 Hz
    puristusliitäntäkapasiteetti
    1.25 mm²
    AWG mitoitus
    AWG 18
    kaapelin pituus
    400 mm
    Ympäristötiedot
    standardit
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -35…70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -30…50 °C
    Sähköinen suojausluokka
    Luokka II IEC 61140
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet9
    • suomi3
    • englanti6
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.4 MB
    Päivämäärä 26.4.2018
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVR Rotating beacons (Versio 1.0)
    Kuvaus
    CSA Certificate
    Koko pdf
    Koko 67 KB
    Päivämäärä 9.2.2016
    Kuvaus
    CSA Certificate
    Koko pdf
    Koko 673.7 KB
    Päivämäärä 18.3.2015
    Kuvaus
    EAC Certificate
    XVR13 Rotating beacons (Versio 1.0)
    Kuvaus
    UL Certificate
    Koko pdf
    Koko 92 KB
    Päivämäärä 7.8.2012
    Kuvaus
    UL Certificate
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 849 KB
    Päivämäärä 1.11.2018
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVR13G05L_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    XVR13G05L_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    XVR13G05L_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVR13G05L_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    XVR13G05L_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    XVR13G05L_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVR13G05L_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    XVR13G05L_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    XVR13G05L_REACH_DECLARATION
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    XVR13B...L, 13G...L, 13M...L Rotatin,g mirrors (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Manufacturer Declaration of conformity
    Koko pdf
    Koko 450.2 KB
    Päivämäärä 19.4.2016
    Kuvaus
    Manufacturer Declaration of conformity
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /